ABBはマウンティングベースやケーブルクランプなどTy-Rap®(タイラップ)アクセサリを幅広く提供しています。接着タイプ、ねじ固定タイプ、リベット固定タイプがあり、環境仕様に合わせて様々な材料を使用することで多くのアプリケーションに対応します。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。標準グレード、難燃グレード、低煙グレード、耐薬品グレード, 金属探知グレードがあります。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。耐候グレード、標準グレード、金属探知グレードがあります。高さが低いため取り付けスペースの限られる場所に使用可能です。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。標準グレード、耐候グレード、金属探知グレードがあります。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。耐候グレード、標準グレードがあります。最大7.9mm幅のTy-Rap®(タイラップ)を使用することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。標準グレードがあります。最大19.1mm幅のTy-Rap®(タイラップ)を使用することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。標準グレード、難燃グレード、耐候・耐熱グレード、金属探知グレードがあります。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。標準グレード、金属探知グレードがあります。
Ty-Rap®(タイラップ)と使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。標準グレードです。高さが低いため取り付けスペースの限られる場所に使用可能です。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。ねじ固定タイプです。標準グレードがあります。最大7.9mm幅のTy-Rap®(タイラップ)を使用することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。5束のケーブルを結束することができます。縦に設置することで、ケーブル束を水平に配置することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。6束のケーブルを結束することができます。横に設置することで、ケーブル束を垂直に配置することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。
Ty-Rap®(タイラップ)高性能ケーブルエッジクリップは、太陽光パネルの背面に、太陽電池用ケーブルを工具不要で、素早く取り付けが可能な耐候性の高い、製品です。
革新的なデザインと、エンジニアリング素材によって、過酷な環境にも対応できる結束バンドです。
一体成型のナイロン製結束バンドです。汎用性とコストパフォーマンスを重視しています。標準グレード(ナチュラル色)、UV耐性と耐熱性を持った耐候グレード(黒色)と二種類のグレードがあります。
屋外で最低20年間使用できるように設計された耐候性、耐久性、耐薬品性をもつリールストラップ結束バンドです。必要な分だけ使うことができ、廃材がでず、環境にやさしい製品です。
ステンレススチールケーブルタイです。石油化学や食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合、その他の過酷な環境など、屋内外の過酷な環境や危険な場所にケーブルを取り付けるための究極のソリューションです。
高性能結束バンドTy-Rap®用の結束工具です。優れたレベルの信頼性とパフォーマンスを提供し、強化された人間工学と使いやすさを兼ね備えています。設置を容易に迅速に行うことができます。
Ty-Rap®専用の結収納バックです。ベルトなどに取り付け可能なクリップ付で、小窓からTy-Rap®を取り出すことができ、作業性が高まります。Ty-Rap®標準グレード1袋が付属します。
結束バンドTy-Rap®(タイラップ)&Deltec®(デルテック)製品カタログ
鉄道車両・インフラ向けケーブル保護&マネジメントソリューションリーフレット
Ty-Rap®(タイラップ)配線管理ソリューションリーフレット