4方向マウンティングベース

Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。標準グレード、耐候グレード、金属探知グレードがあります。

特長

  • 高さが5.1mmと低く、マウンティングベースのトルクを減らす
  • 結束バンドが挿入しやすい、傾斜した挿入口
  • ベースの端まである長い支柱によって、接着力が向上
  • 汎用性が高く、最大7.6mm幅の2方向スタイルまたは、最大4.8mm幅の4方向スタイルに対応
  • 屋内仕様の標準グレード(ナチュラル)、屋外仕様の耐候グレード(黒)、難燃グレード(白)、耐薬品グレード(青緑)、金属探知グレードの5グレード
  • 2種類の接着剤
    ゴム系即時接着用(セットアップ時間15分)
    アクリルベースで、最初に取り付けベースを再配置する可能性がある(セットアップ時間:24時間から72時間)
  • 接着テープまたは接着剤、ねじによる固定が可能
tr_3_g_TC344AX_0_ph

製品ラインアップ

関連製品

参考資料

日本語製品カタログダウンロード

結束バンドTy-Rap®(タイラップ)&Deltec®(デルテック)製品カタログ

コンタクトおよびインフォメーション

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language