アルミマウントベース

Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。

特長

  • 非常に強力なマウンティングベース
  • 接着シール、接着剤およびねじ固定タイプ
  • 平板形状
  • 素材や柔らく、形状変更可能
  • 軽量
  • 過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用可能

技術情報

  • 材料:アルミニウム(3003,ASTMB-209 )
  • 使用温度範囲:-100°C ~ +450°C
  • 使用温度範囲:   0°C ~   +65°C(接着シール使用時)
  • カラー:シルバー
  • 固定方法:接着剤、ねじ固定、接着シール
  • UV耐性、防火性能
tr_3_s_TC105_TC824_TB

製品ラインアップ

関連製品

参考資料

コンタクトおよびインフォメーション

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language