Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。標準グレード、難燃グレード、耐候・耐熱グレード、金属探知グレードがあります。
特長
技術情報
革新的なデザインと、エンジニアリング素材によって、過酷な環境にも対応できる結束バンドです。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。標準グレード、難燃グレード、低煙グレード、耐薬品グレード, 金属探知グレードがあります。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。耐候グレード、標準グレード、金属探知グレードがあります。高さが低いため取り付けスペースの限られる場所に使用可能です。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。標準グレード、耐候グレード、金属探知グレードがあります。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。耐候グレード、標準グレードがあります。最大7.9mm幅のTy-Rap®(タイラップ)を使用することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。標準グレードがあります。最大19.1mm幅のTy-Rap®(タイラップ)を使用することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。標準グレード、金属探知グレードがあります。
Ty-Rap®(タイラップ)と使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。標準グレードです。高さが低いため取り付けスペースの限られる場所に使用可能です。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。ねじ固定タイプです。標準グレードがあります。最大7.9mm幅のTy-Rap®(タイラップ)を使用することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。5束のケーブルを結束することができます。縦に設置することで、ケーブル束を水平に配置することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。6束のケーブルを結束することができます。横に設置することで、ケーブル束を垂直に配置することができます。
Ty-Rap®(タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。
結束バンドTy-Rap®(タイラップ)&Deltec®(デルテック)製品カタログ
鉄道車両・インフラ向けケーブル保護&マネジメントソリューションリーフレット
Ty-Rap®(タイラップ)配線管理ソリューションリーフレット
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。