ネジ・ボルト、またはリベットを使用し、直接パネル等へ固定取付けが可能な結束バンドです。標準グレード、耐候グレードがあります。
特長
技術情報
標準パックサイズ(小袋製品)
バルクパックサイズ(大袋製品)
革新的なデザインと、エンジニアリング素材によって、過酷な環境にも対応できる結束バンドです。
締結とクリップ固定の両方に対応する結束バンドです。標準グレードおよび耐候グレードがあり、羽根つき形状、羽根無形状もあります。
耐久性のあるマーキングを可能とした一体型ラベル付きの識別結束バンドです。標準グレードと耐候グレードがあります。
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。6種類のサイズを展開しています。
手が届きづらい位置への結束に最適です。ロッキングヘッドはねじって取り付けが可能です。
木材やポーラスコンクリートなどにペグを使って取り付ける結束バンドです。耐候グレードがあります。
結束バンドTy-Rap®(タイラップ)&Deltec®(デルテック)製品カタログ
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。