Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-標準グレード(スケルトンカラー)

6.6ナイロンケーブルタイ

幅広い屋内用途をカバーする標準仕様の6.6ナイロン製のTy-Rap®結束バンドです。屋内の標準的なアプリケーション全てでご使用いただけます。
カラーはスケルトンカラー(赤、紫、青、黄)です。

特長

  • 幅広い屋内用途をカバーする標準仕様の結束バンド
  • 視認性の高いスケルトンカラー
  • 2種類の幅サイズを用意
  • 引張強度は最大178N
  • パッケージ:小袋を用意

技術情報 

  • 材質(ボディ):6.6ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -60°C ~ +85°C
  • 設置最低温度: -20°C
  • 色: スケルトンカラー(赤、紫、青、黄)
  • 難燃性: UL 94 V-2 
  • ハロゲンフリー, シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • 屋内の標準的なアプリケーション全て
colortie
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ

標準パックサイズ(小袋製品)
製品型式(大袋型式) 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TB100S 1.5-16  92 2.4 80  100  ERG50
TB150S
2-35 140 3.6 178 100

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language