Select Language
  • English
  • Deutsch
  • magyar
  • 日本語
  • hrvatski
Ty-Fast-logo

Ty-Fast® 結束ソリューション

Ty-Fast®(タイファスト) 一体型結束バンド(ケーブルタイ)
ケーブルを、「簡単に」しっかりと束ね管理します


Ty-Fast ®(タイファスト)は一体成型のナイロン製結束バンド(ケーブルタイ)です。サイズは10mm~1,220mmの長さ、2.5mm~12.2mmのラインアップがあります。最大1200Nの引張強度を有し、最大375.5mmの結束径に対応します。
ハロゲンおよびシリコンフリーの6.6ナイロン製で、Ty-Fast®(タイファスト)には標準グレード(ナチュラル色)、UV耐性と耐熱性を持った耐候グレード(黒色)と二種類のグレードがあります。Ty-Fast ®(タイファスト)は、DNV-GL船級協会、ロイド船級協会(Lloyd's Register of Shipping)、ビューローベリタス(Bureau Veritas)などの船舶規格に適合します。
またTy-Fast ®(タイファスト)はCE宣言マークがあり、低電圧指令およびEN/IEC 62275およびUL 62275に準拠しています。
最先端のロボットおよび原材料ハンドリング装置により、製造プロセス全体を通して、製品、材料の品質、統合性を保証します。


Tyfast2 396px

  
  

製品ラインアップ

関連製品

ダウンロードおよびリンク

コンタクトおよびインフォメーション

Select region / language