Ty-Fast®(タイファスト)ケーブルタイ-標準グレード(乳白色)

6.6ナイロンケーブルタイ

特長

  • 幅広い屋内用途をカバーする標準仕様の結束バンド
  • 多種類の長さと6種類の幅サイズを用意
  • 引張強度は最大1200N
  • パッケージ:小袋と大袋を用意

技術情報 

  • 材質(ボディ):6.6ナイロン
  • 温度範囲: -40°C ~ +85°C(一部製品は-30℃~+85℃)
  • 設置最低温度: -20°C
  • 色: ナチュラル(乳白色)
  • 難燃性: UL 94 V-2 
  • ハロゲンフリー、シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • 屋内の標準的なアプリケーション全て
tyfastwhite3-292px

認証規格

  • ロイド船級協会
  • ビューロベリタス船級協会
  • EN/IEC62275およびUL62275準拠
  • CE
  • UL94V-2
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
標準パッケージ(小袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    入り数
(本)
 対応ツール
TY100-18-C 1.5 - 20.5 100 2.5 80  100  


ERG50
TY125-18-C 1.5 - 36.5
150 2.5 80 100
TY200-18-C 1.5 - 52.5
200 2.5 80 100
TY125-40-100* 1.5 - 32  143 3.6 180 100
TY200-40-C 2.0 - 52.5 203  3.5 180  100
TY300-40-100 1.5 - 76 290 3.6 180 100
TY400-40-100 6.35 - 102 370 3.6
180  100
TY175-50-100 3.17 - 44  188  4.8 220 100 ERG50
ERG120
TY225-50-100 3.17 - 57  228  4.8  220  100
TY300-50-100 3.17 - 76
304  4.8   220  100 
TY400-50-100  3.17 - 102  366  4.8 
220  100 
TY450-50-C 3.0 - 122.5  430 4.8 222  100 
TY200-120-C 6.0 - 56 220  7.5  550  100
ERG120
WT3D-T
TY400-120-100 15 - 102  374 7.6 540  100
TY450-120-L 6.0 - 130.5 450 7.5  550 100
TY600-120-L 6.0 - 181.5 610 7.5 550 50
TY800-120-L 6.0 - 226 750 7.5  550 50
TY600-175-L
7.0 - 181.5  610 8.8  800  50   WT3D-T
TY900-175-L  7.0 - 280  920  8.8  800  50 
TY1000-175-L  7.0 - 295 1020  8.8  800  50 
TY1200-175-L  7.0 - 375.5  1220  8.8  800  50 
TY500-245-L 9.0 - 156  530  12.2 1200  50  
TY720-245-L 9.0 - 216  730  12.2  1200  50 
TY1050-245-L 9.0 - 323  1030
12.2 1200 50  
常時使用温度範囲:-30℃ ~ +85℃
バルクパッケージ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    入り数
(本)
 対応ツール
TY100-18-M 1.5 - 20.5 100 2.5 80  1000  


ERG50
TY125-18-M 1.5 - 36.5
150 2.5 80 1000
TY200-18-M 1.5 - 52.5
200 2.5 80 1000
TY125-40* 1.5 - 32  143 3.6 180 1000
TY200-40-M 2.0 - 52.5 203  3.5 180  1000
TY300-40 1.5 - 76 290 3.6 180 1000
TY400-40 6.35 - 102 370 3.6
180  1000
TY175-50 3.17 - 44  188  4.8 220 1000 ERG50
ERG120
TY225-50 3.17 - 57  228  4.8  220  1000
TY300-50 3.17 - 76
304  4.8   220  1000
TY400-50 3.17 - 102  366  4.8 
220  1000 
TY450-50 3.0 - 122.5  430 4.8 222  1000 
TY200-120 6.0 - 56 220  7.5  550  50
ERG120
WT3D-T
TY400-120 15 - 102  374 7.6 540  50
常時使用温度範囲:-30℃ ~ +85℃
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language