Ty-Fast®(タイファスト)ケーブルタイ-耐候・耐熱グレード(黒色)

6.6ナイロンケーブルタイ

特長

  • 耐紫外線に優れ、使用温度範囲の広い屋外仕様の結束バンド
  • 多種類の長さと6種類の幅サイズを用意
  • 引張強度は最大1200N
  • パッケージ:小袋と大袋を用意

技術情報 

  • 材質:6.6ナイロン
  • 温度範囲: -40°C ~ +115°C(一部製品は+105℃まで)
  • 設置最低温度: -20°C
  • 色: 黒
  • 難燃性: UL 94 V-2 
  • 紫外線(UV)耐性、熱安定性、ハロゲンフリー、シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • OEM
  • 交通インフラ
  • 庭園、ファーム
  • 建設機械
  • RV、キャンピングカー

認証規格

  • ロイド船級協会
  • ビューロベリタス船級協会
  • EN/IEC62275およびUL62275準拠
  • CE
  • UL94V-2
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
標準パッケージ(小袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    入り数
(本)
 対応ツール
TY100-18X-C 1.5 - 20.5 100 2.5 80  100  


ERG50
TY125-18X-C 1.5 - 36.5
150 2.5 80 100
TY200-18X-C 1.5 - 52.5
200 2.5 80 100
TY125-40X-100* 1.5 - 32  143 3.6 180 100
TY200-40X-C 2.0 - 52.5 203  3.5 180  100
TY300-40X-100 1.5 - 76 290 3.6 180 100
TY400-40X-100 6.35 - 102 370 3.6
180  100
TY175-50X-100 3.17 - 44  188  4.8 220 100 ERG50
ERG120
TY225-50X-100 3.17 - 57  228  4.8  220  100
TY300-50X-100 3.17 - 76
304  4.8   220  100 
TY400-50X-100  3.17 - 102  366  4.8 
220  100 
TY450-50X-C 3.0 - 122.5  430 4.8 222  100 
TY200-120X-C 6.0 - 56 220  7.5  550  100
ERG120
WT3D-T
TY400-120X-100 15 - 102  374 7.6 540  100
TY450-120X-L 6.0 - 130.5 450 7.5  550 100
TY600-120X-L 6.0 - 181.5 610 7.5 550 50
TY800-120X-L 6.0 - 226 750 7.5  550 50
TY600-175X-L
7.0 - 181.5  610 8.8  800  50   WT3D-T
TY900-175X-L  7.0 - 280  920  8.8  800  50 
TY1000-175X-L  7.0 - 295 1020  8.8  800  50 
TY1200-175X-L  7.0 - 375.5  1220  8.8  800  50 
TY500-245X-L 9.0 - 156  530  12.2 1200  50  
TY720-245X-L 9.0 - 216  730  12.2  1200  50 
TY1050-245X-L 9.0 - 323  1030
12.2 1200 50  
常時使用温度範囲:-30℃ ~ +105℃
バルクパッケージ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    入り数
(本)
 対応ツール
TY100-18X-M 1.5 - 20.5 100 2.5 80  1000  


ERG50
TY125-18X-M 1.5 - 36.5
150 2.5 80 1000
TY200-18X-M 1.5 - 52.5
200 2.5 80 1000
TY125-40X* 1.5 - 32  143 3.6 180 1000
TY200-40X-M 2.0 - 52.5 203  3.5 180  1000
TY300-40X 1.5 - 76 290 3.6 180 1000
TY400-40X 6.35 - 102 370 3.6
180  1000
TY175-50X 3.17 - 44  188  4.8 220 1000 ERG50
ERG120
TY225-50X 3.17 - 57  228  4.8  220  1000
TY300-50X 3.17 - 76
304  4.8   220  1000
TY400-50X 3.17 - 102  366  4.8 
220  1000 
TY450-50X 3.0 - 122.5  430 4.8 222  1000 
TY200-120X 6.0 - 56 220  7.5  550  500
ERG120
WT3D-T
TY400-120X 15 - 102  374 7.6 540  500
常時使用温度範囲:-30℃ ~ +105℃
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language