Ty-Rap®(タイラップ)ディテクタブルケーブルタイ-金属検出器対応グレード(明青色)
Ty-Rap®(タイラップ) のディテクタブルケーブルタイには、独自の化合物(特許申請中)が使用され、X線装置や金属探知機、ビジュアル検査装置で検出できます。
特に推奨されるアプリケーションは、検出システムを使用し、最終製品にケーブルタイの残存物(カットテール)が残るのが許されず、食品汚染や高額となる食品のリコールを防止しなければならない食品、製薬、その他汚染に敏感な業界です。
特長
- 非鉄球体直径最低1.5mmにセットした金属探知機で検出可能
- X線装置で検出可能
- 簡単に目視で検出できる明るいブルー
- HACCP Eu指令 & 食品安全強化法(FSMA)の遵守をサポート
- 標準ナイロン6.6タイプおよび液体加工アプリケーション用に浮力性のあるポリプロピレンタイプを用意
- 異なる5つのサイズをご用意。Euroslot付の便利な小型バッグ入り:5 NDT、4PDT
技術情報
- 材質(ボディ):6.6ナイロンまたはポリプロピレン
- 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C
- 設置最低温度: -20°C
- 色: 明青色
- 難燃性: UL 94 V-HB
- RoHS適合, ハロゲンフリー, シリコンフリー