ty-rap-logo

TyGenic™(タイジェニック)ケーブルタイ-抗菌・金属検出器対応グレード(深青色)

TyGenic™(タイジェニック)抗菌・検出器対応ケーブルタイは、独自の化合物(特許申請中)が使用され、微生物の増殖に耐性があり、さらに視覚検査、X線、金属検出システムを使用して簡単に識別が可能です。

特に推奨されるアプリケーションは、検出システムを使用し、最終製品にケーブルタイの残存物(カットテール)が残るのが許されず、食品汚染や高額となる食品のリコールを防止しなければならない食品、製薬、その他汚染に敏感な業界です。

特長

  • 微生物が付着および複製できない表面
  • 99%以上の微生物形成抑止の有効性を証明
  • 非鉄球体直径最低1.5mmにセットした金属探知機で検出可能
  • X線装置で検出可能
  • 視覚的に識別しやすい深い青色
  • DAおよびEUの食品接触認証を受けたハロゲンフリーのナイロン6.6 
  • HACCP Eu指令 & 食品安全強化法(FSMA)の遵守をサポート
  • 異なる4つのサイズをご用意。

技術情報

  • 材質(ボディ):6.6ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -40°C ~ +85°C
  • 色: 深青色
  • RoHS適合, ハロゲンフリー, シリコンフリー 

認証規格

  • HACCP EU-directive
  • FDA regulation

ハイライト
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
標準パックサイズ(小袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TY523M-ADT 2 -16  92 2.3 50 100
ERG50
TY525M-ADT 3 -45 181 4.6 222 100 ERG50
ERG120
TY527M-ADT 5 -95 533 6.9 533 50 ERG120
TY528M-ADT 5 -101
361 4.6 222 100 ERG50
ERG120

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language