Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-低煙グレード(えんじ色)
ECTFEフッ素ポリマーケーブルタイ
燃焼時に煙が発生しにくいECTFEフッ素ポリマー製のTy-Rap®ケーブルタイです。UL94V-0の難燃性能も有しています。プレナムエリアでの用途に適しています。
特長
- 燃焼時に煙が発生しにくい低塩毒性能を有する結束バンドです。
- 引張強度は最大220N
- パッケージ:小袋と大袋を用意
技術情報
- 材質(ボディ):ECTFEフッ素ポリマー
- 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
- 温度範囲: -60°C ~ +160°C
- 設置最低温度: -60°C
- 色: えんじ色
- 難燃性: UL 94 V-0
- 低煙毒性
最適なアプリケーション
- プレナムエリア原子力
- 商業施設および産業ビル
- 各種インフラ