Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-超高温グレード(ライトイエロー)

4.6ナイロンケーブルタイ

40℃~+150℃の過酷な環境に適応したTy-Rap®ケーブルタイです。4.6ナイロン製です。
金属加工、木材加工、照明アプリケーションに適しています。
カラーはライトイエローです。

特長

  • ‐40℃~+150℃の過酷な環境に適応した独自の化合物を使用した結束バンド
  • 6種類のサイズを用意
  • 引張強度は最大540N

技術情報 

  • 材質(ボディ):4.6ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -40°C ~ +150°C
  • 設置最低温度: -18°C
  • 色: ライトイエロー
  • 難燃性: UL 94 V-2 
  • 極高温耐性, ハロゲンフリー, シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • OEM
  • 商業施設
  • 金属加工
  • 木材加工
  • 照明器具
  • 自動車産業
tr_3_s_tyht27m_0_ph-1_720x540

認証規格

  • UL E49405認証
  • UL94V-2
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
バルクパックサイズ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TYHT23M 2-20 95 2.3 80  1000 ERG50
TYHT24M 2-29 143 3.6 178 1000
TYHT25M 5-45 192 4.8 220  1000 ERG50
ERG120
TYHT28M 5-102 367 4.8 220 1000 
TYHT27M 5-89  349  6.9 540   500 ERG120
L-500-EU
TYHT277M 6-177 617  7.0  540   500

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language