Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-難燃グレード(白)

6.6ナイロンケーブルタイ

燃焼時に煙が発生しにくく、UL94V-2の難燃性能を有する6.6ナイロン製のTy-Rap®結束バンドです。公共機関や商業施設、トンネル内でのアプリケーションに適しています。
カラーは白です。

特長

  • 燃焼時の低塩毒性、難燃性能を持った結束バンド
  • 7種類のサイズを用意
  • 引張強度は最大540N

技術情報 

  • 材質(ボディ):6.6ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -20°C ~ +65°C
  • 設置最低温度: 0°C
  • 色: 白
  • 難燃性: UL 94 V-0 
  • ハロゲンフリー, シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • 公共機関
  • 商業施設
  • トンネル
ty23mfr_tr1_1_720x540

認証規格

  • UL E49405認証
  • UL94V-2
  • CSA
  • ABS
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
バルクパックサイズ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TY23MFR 1.5-20 92 2.4 80  1000
ERG50
TY232MFR 203  203  2.4  80  1000 
TY24MFR 2-35 140 3.6 134 1000
TY25MFR 3-48 186 4.6 220  1000 ERG50
ERG120
TY28MFR 3-102 360 4.6 277 1000 
TY27MFR 6-95 335  7.6 540   500 ERG120
L-500-EU

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language