Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-超耐候グレード(黒色)

12ナイロンケーブルタイ

6.6ナイロンより、耐候・耐腐食性に優れた12ナイロン製のTy-Rap®ケーブルタイです。沿岸地域のアプリケーションや海洋設備、低温環境でのアプリケーションに適しています。
カラーは黒です。

特長

  • 66 ナイロンより、耐薬品特性に優れた12ナイロン製の結束バンド
  • 多種類の長さと6種類の幅サイズを用意
  • 寒冷地や乾燥した環境下で柔軟性を維持
  • 耐紫外線特性
  • 引張強度は最大380N
  • パッケージ:小袋と大袋を用意

技術情報 

  • 材質(ボディ):12ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -40°C ~ +85°C
  • 設置最低温度: -40°C
  • 色: ブラック(黒色)
  • 難燃性: UL 94 V-2 
  • 紫外線(UV)耐性, ハロゲンフリー, シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • 太陽光発電
  • 農業機械
  • 船舶
  • バイク
  • 海洋設備
tyc25mx_tr1_195x195

認証規格

  • ロイド船級協会
  • 米国船級協会 (ABS)
  • CE
  • UL94V-2
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
バルクパックサイズ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TYC25MX 3.5-45 186 4.7 155 1000 ERG50
ERG120
TYC28MX 3.5-102 360 4.7 155 1000 
TYC272MX 6-51  222 6.9 380  500
TYC27MX 6-89  343 7.62 380   500 ERG120
L-500-EU
TYC29MX
6-229  771  7.6 380   500

標準パックサイズ(小袋製品)
製品型式(大袋型式) 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TBC200X(TYC25MX) 3.5-45 186 4.7 155 100 ERG50
ERG120
TBC350X(TYC28MX) 3.5-102 360 4.7 155 100
TBC350WX(TYC27MX) 6-89  343 7.62 380  50 ERG120
L-500-EU

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language