Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-耐熱グレード(淡青色)

6.6ナイロンケーブルタイ

高低温の環境下で連続使用に耐える6.6ナイロン製のTy-Rap®結束バンドです。モータのリード線の結束やプラント、車両などの多くのアプリケーションに使用できます。カラーは淡青色です。

特長

  • 高低温の環境下で連続使用に耐える6.6ナイロン製の結束バンドです。
  • 多種類の長さと6種類の幅サイズを用意
  • 引張強度は最大540N
  • パッケージ:小袋と大袋を用意

技術情報 

  • 材質(ボディ):6.6ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -60°C ~ +105°C
  • 設置最低温度: -30°C
  • 色: 淡青色
  • 難燃性: UL 94 V-2 
  • 熱安定性, ハロゲンフリー, シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • モーター
  • プラント
  • 車両
tr_3_s_tyh272m_0_ph

認証規格

  • CSA
  • UL94V-2
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
バルクパックサイズ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TYH23M 1.5 -16  92 2.4 80  1000  

ERG50
TYH232M  1.5 -51 204 2.3  80   1000 
TYH24M 2-35 140 3.6 180 1000
TYH26M 2-76 281 3.6 120 1000
TYH25M 3-48 186 4.8 220 1000 ERG50
ERG120
TYH253M 3-78 295 4.8 222 1000
TYH28M 3-102 360 4.8 220 1000 
TYH272M 6-51  223  6,9  540  500 ERG120
L-500-EU
TYH27M 4.8-102  340 7.6 540   500

標準パックサイズ(小袋製品)
製品型式(大袋型式) 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TBH100(TYH23M) 1.5 -16  92 2.4 80  100  
ERG50
TBH150(TYH24M) 2-35 140 3.6 180 100
TBH200(TYH25M) 3-48 186 4.8 220 100 ERG50
ERG120
TBH350W(TYH27M)  4.8 -102   343 7.6  540  50  ERG120
L-500-EU 

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language