Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-標準グレード(乳白色)

6.6ナイロンケーブルタイ

幅広い屋内用途をカバーする標準仕様の6.6ナイロン製のTy-Rap®結束バンドです。屋内の標準的なアプリケーション全てでご使用いただけます。
カラーはナチュラル(乳白色)です。

特長

  • 幅広い屋内用途をカバーする標準仕様の結束バンド
  • 多種類の長さと6種類の幅サイズを用意
  • 引張強度は最大780N
  • パッケージ:小袋と大袋を用意
  • 収納バックおよび収納ボックスオプション

技術情報 

  • 材質(ボディ):6.6ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -60°C ~ +85°C
  • 設置最低温度: -20°C
  • 色: ナチュラル(乳白色)
  • 難燃性: UL 94 V-2 
  • ハロゲンフリー, シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • 屋内の標準的なアプリケーション全て
ty525m_tr1

認証規格

  • ロイド船級協会
  • 米国船級協会 (ABS)
  • CE
  • UL94V-2
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
バルクパックサイズ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TYB23M(TY23M) 1.5 -16  92 2.4 80  1000  


ERG50
TY232M 1.5 -51
203 2.3 80 1000
TY234M 1.5 -102
356 2.3 80 1000
TY24M 2-35 140 3.6 178 1000
TY242M 2-51 208 3.6 178 1000
TY26M 2-76 281 3.6 134 1000
TY244M 2-102 368 3.6 134 1000
TY25M 3-48 186 4.8 222  1000 ERG50
ERG120
TY253M 3-78 295 4.8  222  1000 
TY28M 3-102 360 4.8 222  1000 
TY272M 6-51 223  6.9 540  500
ERG120
L-500-EU
TY27M 6-102  343  7.6 540   500
TY275M 6-127 457  6.9 540   500
TY277M 6-177 617  6.9 540   500
TY29M 6-229 762  6.9  540   500
常時使用温度範囲:-40℃ ~ +85℃(TY24M, TB150, TY242M, TY5242M)
最小設置温度:-40℃(TY24M, TB150, TY242M,TY5242M)
MS3367の認証品は営業所にお問い合わせください。

標準パックサイズ(小袋製品)
製品型式(大袋型式) 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TB100(TY23M) 1.5-16  92 2.4 80  100  



ERG50
TY52315M(TY2315M) 15-32 178  2.3  80  100 
TY5232MR(TY232M) 1.5-51
203 2.3 80 100
TY5234M(TY234M) 1.5-102  356  2.3  80  100 
TB150(TY24M)
2-35 140 3.6 178 100
TY5242MR(TY242M) 2-51 208 3.6 178 100
TB280(TY26M) 2-76 281 3.6 134 100
TY5244MR(TY244M) 2-102 368 3.6 134 100
TB200(TY25M) 3-48 186 4.8 222  100 ERG50
ERG120
TB300W(TY253M) 3-78 295 4.8  222  100
TB350(TY28M) 3-102  360  4.8  222  100 
TY5272MR(TY272M) 6-51 223  6.9 540 50 ERG120
L-500-EU
TB350W(TY27M) 6-102  343  7.6 540  50
TY5275M(TY275M) 6-127 457  6.9 540  50
TY5277M(TY277M) 6-177 617  6.9 540  50
TB750W(TY29M) 6-229 762  6.9  540  50
TY53510M 6-254 889  8.2  540  50  WT3D-T
L-500-EU
TY54513M 9.5-330 1143  8.2  540  50 
常時使用温度範囲:-40℃ ~ +85℃(TY24M, TB150, TY242M, TY5242M)
最小設置温度:-40℃(TY24M, TB150, TY242M,TY5242M)
MS3367の認証品は営業所にお問い合わせください。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language