Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-鉄道業界認証グレード(黒色・白色)

6.6ナイロンケーブルタイ

鉄道業界認証を受けたTy-Rap®ケーブルタイです。NFF16-101規格に従い試験を行っています。鉄道アプリケーションに最適です。色は、黒(耐紫外線グレード)と白(難燃グレード)です。

特長

  • 鉄道業界の安全規格NF16-101, EN45545に適合した6.6ナイロン製の結束バンド
  • 耐紫外線性を有したモデルと難燃性能を有したモデルを用意
  • 引張強度は最大540N
  • パッケージ:小袋と大袋を用意

技術情報 

  • 材質(ボディ):6.6ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -60°C ~ +105°C(黒色)  -20°C ~ +65°C(白色)
  • 設置最低温度: -40°C
  • 色: ブラック(黒色)およびホワイト(白色)
  • 難燃性: UL 94 V-2 (黒色),  UL 94 V-0 (白色), 
  • 紫外線(UV)耐性 (黒色のみ), ハロゲンフリー, シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • 鉄道車両
railties

認証規格

  • EN 45545-2
  • NFE 16-101
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
バルクパックサイズ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TY23MX-RW 1.5 -22  92 2.4 80  1000  


ERG50
TY23MFR-RW 1.5 -22  92  2.4  80  1000 
TY232MX-RW
1.5 -51
203 2.3 80 1000
TY232MFR-RW  15-51  203  2.3  80  1000 
TY234MX-RW 黒  1.5 -102
356 2.3 80 1000
TY24MX-RW 黒  2-35 140 3.6 180 1000
TY24MFR-RW  白  2-35  140  3.6  180  1000 
TY242MX-RW 黒  2-51 204 3.6 180 1000
TY26MX-RW 黒  2-76 284 3.6 130 1000
TY244MX-RW 黒  2-102 368 3.6 130 1000
TY25MX-RW 黒  3-48 186 4.8 220 1000 ERG50
ERG120
TY25MFR-RW  白  3-48  186  4.8  220  1000 
TY253MX-RW 黒  3-78 295 4.8  220 1000 
TY28MX-RW 黒  3-102 361 4.8 220 1000 
TY28MFR-RW  白  3-102  360 4.8  220  1000 
TY272MX-RW 黒  6-51 223  6.9 540 500
ERG120
L-500-EU
TY27MX-RW 黒  6-102 343  6.9 540  500
TY27MFR-RW  白  4.8-95  343 7.6  540  100
TY277MX-RW 黒  6-177 617  7.0 540  500
TY29MX-RW 黒  6-229 771 8.2 540  500

バルクパックサイズ(小袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TY523MXR-RW 1.5 -22  92 2.4 80  100  


ERG50
TY523MFRR-RW 1.5 -22  92  2.4  80  100
TY5232MXR-RW
1.5 -51
203 2.3 80 100
TY5232MFRR-RW  15-51  203  2.3  80  100
TY524MXR-RW 黒  2-35 140 3.6 180 100
TY524MFRR-RW  白  2-35  140  3.6  180  100
TY5242MXR-RW 黒  2-51 204 3.6 180 100
TY526MXR-RW 黒  2-76 284 3.6 130 100
TY5244MXR-RW 黒  2-102 368 3.6 130 100
TY525MXR-RW 黒  3-48 186 4.8 220 100 ERG50
ERG120
TY525MFRR-RW  白  3-48  186  4.8  220  100
TY5253MX-RW 黒  3-78 295 4.8  220 100
TY528MXR-RW 黒  3-102 361 4.8 220 100
TY528MFRR-RW  白  3-102  360 4.8  220  100
TY5272MXR-RW 黒  6-51 223  6.9 540 50
ERG120
TY527MXR-RW 黒  6-102 343  6.9 540  50
TY527MFRR-RW  白  4.8-95  360  7.0  540  50

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language