Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ-耐候・耐熱グレード(黒色)

6.6ナイロンケーブルタイ

耐紫外線に優れ、使用温度範囲の広い6.6ナイロン製のTy-Rap®結束バンドです。屋外用途全般に使用することができ、特に各種屋外工事や通信/共聴工事, OEMや交通インフラ、庭園、ファーム、建設機械、RVなどの屋外アプリケーションに最適です。
カラーは黒です。


特長 

  • 耐紫外線に優れ、使用温度範囲の広い屋外仕様の結束バンド
  • 多種類の長さと6種類の幅サイズを用意
  • 引張強度は最大780N
  • パッケージ:小袋と大袋を用意

技術情報 

  • 材質(ボディ):6.6ナイロン
  • 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
  • 温度範囲: -60°C ~ +105°C(一部製品は~+85°C)
  • 設置最低温度: -40°C(一部製品は~-30°C)
  • 色: ブラック(黒色)
  • 難燃性: UL 94 V-2 
  • 紫外線(UV)耐性、熱安定性, ハロゲンフリー, シリコンフリー

最適なアプリケーション

  • OEM
  • 交通インフラ
  • 庭園、ファーム
  • 建設機械
  • RV、キャンピングカー
  • 各種屋外工事
  • 通信・共聴工事
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
バルクパックサイズ(大袋製品)
製品型式 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TY23MX-A 4.8 -16  92 2.4 80  1000  
ERG50
TY232MX  1.5 -51  203  2.3  80   1000 
TY234MX 1.5 -102  356  2.3 80 1000
TY24MX-A 5.2-35 140 3.6 133 1000
TY242MX 2-51 208 3.6 180 1000
TY26MX-A 5.2-76 284 3.6 133 1000
TY244MX 2-102 368 3.6 130 1000 
TY25MX-A 6.2-48 186  4.8  222  1000   
ERG50
ERG120
TY253MX
3-78
295
4.8 
222 
1000
TY28MX-A 8-95 360 4.8 222  1000 
TY272MX 6-51  223  6.9 540  500  
ERG120
L-500-EU
TY27MX-A 8-95  340  7.6 540   500
TY275MX 6-127 457  6.9 540   500
TY277MX 6-177 617  6.9 540   500
TY29MX  6-229 762  6.9 540   500
常時使用温度範囲:-60℃ ~ +85℃(TY275MX, TY277MX, TY29MX)
最小設置温度:-20℃(TY242MX)-30℃(TY232MX, TY234MX, TY244MX,TY253MX, TY272MX, TY29MX)
MS3367の認証品は営業所にお問い合わせください。
UL未認定:TY5242MXR, TY242MX
標準パックサイズ(小袋製品)
製品型式(大袋型式) 結束径φ (mm) 長さ
L
(Mm)

W
(Mm)
最小ループ引張強度 (N)    数量パック
(本)
 対応ツール
TB100X(TY23MX-A) 4.8 -16  92 2.4 80  100  



ERG50
TY52315MX 1.5 -32 178 2.3  80  100 
TY5232MXR(TY232MX) 1.5 -51
203 2.3 80 100
TY5234MX(TY234MX) 1.5 -102  356 2.3 80 100
TB150X(TY24MX-A) 5.2-35 140 3.6 133 100
TY5242MXR(TY242MX) 2-51 208  3.6  180 100
TB280X(TY26MX-A) 5.2-76 284 3.6 133 100
TY5244MXR(TY244MX) 2-102  368 3.6 130 100
TB200X(TY25MX-A) 5.2-48 186 4.8 222  100 ERG50
ERG120
TB300WX(TY253MX) 3-78 295 4.8  222  100
TB350X(TY28MX-A) 8-95 360 4.8 222  100
TY5272MXR(TY272MX) 6-51 223   6.9 540 50  
ERG120
L-500-EU
TB350WX(TY27MX-A) 8-95  340  7.6 540  50
TY5275MXR(TY275MX 6-127 457  6.9 540 50
TY5277MX(TY277MX) 6-177 617  6.9 540 50
TB750WX(TY29MX) 6-229 762  6.9  540 50
TY53510MX 6-254  889  8.2  780  50 
TY54513MX 9.5-330  1143  8.2  780  50 
-60C°~+85°C:TY5242MX, TY5272MXR, TY5275MXR,TB750WX
UL未認定:TY5242MXR
MS3367の認証品は営業所にお問い合わせください。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language