過酷な環境に耐えるTy-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ (結束バンド)はダカールラリーに挑戦するチームCoronelのラリーカーに採用されています。

Header campagne Dakar rally

ダカールラリーに参加するために、チームはドライバーのテクニックはもちろん、ラリーカーの構成部品や材料にも究極のスペックを要求します。そのため、チームCoronelは、ケーブルを束ね、ケーブルハーネスとパイプを固定するために、ABBのTy-Rap®ケーブルタイを使用しています。

Ty-Rap®はダカールラリーの厳しい試練に立ち向かいます。

ダカールラリーのような過酷なモータースポーツにおいて、情熱・品質・イノベーションは欠かせないものです。ダカールラリーは1977年から、参加者の挑戦、夢であり続け、最初のダカールラリーから45年が経ち、アフリカや南アメリカを含むいくつもの大陸で開催されました。近年、ラリーはサウジアラビアで開催され、ドライバーは厳しい試練にさらされています。

砂漠での対角横断
今年は砂漠での対角横断がメニューに含まれています。紅海の海岸からルブ アル ハリの砂砂漠を通り、ペルシャ湾の海岸までの旅です。14 日間のステージに分割され、5000 キロメートル以上がカバーされます。参加者の中には、モータースポーツで最も有名なオランダの双子、Tim と Tom Coronel もいます。

最高の材料要件
レースカーやラリーカーがさらされる力は非常に強く、環境は非常に厳しいものです。したがって、Tim と Tom Coronel が使用する素材に高い基準を設定したことは驚くべきことではありません。ABB の Ty-Rap® は、これらの高く厳しい要件を満たしています。ケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ワイヤーハーネスやホースがエンジンの高温部分に接触しないように固定したりするために使用されます。Ty-Rap® ケーブル タイは耐紫外線性があり、屋外用途に最適です。ステンレススチール製のロック機構のグリップ オブ スチール® は、最大の強度と長い耐用年数を保証します。
Tim en Tom Coronel

Assortiment_Ty-Raps

どのTy-Rap®グレードがあなたのアプリケーションに最適?




ケーブルマネジメント製品


Uitgebreide aanbod




Select region / language