サーキットで時速300kmに耐えるTy-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ (結束バンド)は水素エンジンレーシングカー「Forze IX」に採用されています。

Header Campagnepagina Duurzame mobiliteit

より良い環境に向けて取り組むことは、持続可能なモビリティに投資することを意味します。この優れた超高速のアプリケーションは、デルフト工科大学で見つけることができます。ここでは、学生が水素を動力源とするレーシングカーを設計および製造しています。現在、9 番目のバージョンである Forze IX の作業が進行中であり、最高速度は 300 km/h に達します。

このような高速環境では、非常に強い力が放出されるため、構成部品や材料に高スペックが求められます。ABBのTy-Rap®ケーブルタイ耐候・耐熱グレードによって、この革新的な技術が使用されている持続可能なモビリティに、持続可能な品質を組み合わせることで、最大限の性能を発揮することができます。Ty-Rap®ケーブルタイ耐候・耐熱グレードはUV耐性を有し、屋外用途に最適です。

その他のアプリケーションについては、こちらをご確認ください。


高性能結束バンド       Ty-Rap®(タイラップ)

ABBのTy-Rap®ケーブルタイは、屋外アプリケーションで使用される技術革新に取り組んでいる学生チームに様々なソリューションを提供します。これは、Forze IXに取り組んでいるデルフト工科大学の学生だけでなく、ソーラーボートTwenteの開発に取り組んでいるトゥエンテ大学の学生にも当てはまります。また、アイントホーフェン工科大学とフォンティス応用科学大学のコラボレーションでは、学生が電動レーシングカー革命の開発にABBケーブルラグと関連ツールに依存している持続可能な品質と持続可能なモビリティの組み合わせを実践しています。

最大クラスの強度
デルフト工科大学とトウェンテ大学のチームは、ステンレススチール製のロック機構を有するGrip of Steel®(グリップ オブスチール)により、Ty-Rap® ケーブル タイの最大強度とより長い耐用年数が保証されています。

高速でのテスト環境であっても、学生たちは信頼できる結束ソリューションを必要とします。しかし、Ty-Rap®を使用することで、自ら結束ソリューションへのイノベーションに積極的に取り組む必要はありません。Ty-Rap®はケーブルを束ねて管理する必要がある場合は、どこにでも取り付けることができ、私たちが最高のイノベーションを提供します。

ABBは、大学、設置業者、産業界を新技術の開発でサポートしています。イノベーションと信頼性を組み合わせる必要がある場合は、パートナーとしてABBを選択してください。60年以上の経験を持つ企業、学生、設置業者は、持続可能なモビリティ、設置速度、信頼性に貢献するイノベーションが保証されています。

長い耐用年数と改善された人間工学
Ty-Rap®の取り付けには無駄な手間がかかりません。薄型ヘッドと丸みを帯びた形状により、ケーブル束を開口部に通しやすくなり、人間工学の採用により、作業環境の改善に貢献します。また、テンションが集中する溝がないため、一般的な一体型結束バンドに見られる折れやすいという弱点がありません。これにより、より長い耐用年数が保証されます。しっかりとしたグリップにより、振動が発生した場合にベルトがずれることを防ぎます。また、ケーブルタイに加えて、組み立てまたは設置プロセスをより簡単かつ迅速にするツールも提供しています。


Afbeelding Nieuwspagina



Assortiment_Ty-Raps

どのTy-Rap®グレードがあなたのアプリケーションに最適?



ABBの配線資材

installation-productsbc1553f0c1f463c09537ff0000433538


Select region / language