ABB FIAフォーミュラE世界選手権は、モータースポーツの興奮とeモビリティエンジニアリングの分野における最新のイノベーションを組み合わせたものです。ABBの高性能結束バンドTy-Rap®は、タグ・ホイヤーポルシェフォーミュラEチームのすべてのレースでフィールドをリードしています。
ポルシェのレーシングカーの構成部品全てが100%機能することが重要です。シャーシ内のコントロールアーム、ブレーキライン、冷却ホース、およびワイヤハーネス全体は、安全が最優先となり、極度のストレスにさらされても、擦り傷の危険がないようにしっかりと固定する必要があるため、構成部品や材料に高スペックが求められます。ABBのTy-Rap®ケーブルタイ耐候・耐熱グレードによって、この革新的な技術が使用されている持続可能なモビリティに、持続可能な品質を組み合わせることで、最大限の性能を発揮することができます。Ty-Rap®ケーブルタイ耐候・耐熱グレードはUV耐性を有し、屋外用途に最適です。
その他のアプリケーションについては、こちらをご確認ください。
高性能結束バンド Ty-Rap®(タイラップ)
タグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチームのライナー・メルサーは次のように述べています。
「急速な加速、強い遠心力、振動、熱の影響、極端に限られたスペースは、構成部品とワークショップチームの両方にとって非常に負担のかかる重要な要因です。レーシングカーの重量もレースで成功するための重要な要素であり、私たちはそれを監視する必要があります。取り付けた結束バンドの重さも測ります。Ty-Rap®ケーブルタイを使用すると、迅速かつスムーズに修理を行うことができます。Ty-Rap®ケーブルタイは取り付けが簡単なので、ネジやドライバーを使用する時間を無駄にすることなく、迅速かつ安全に部品を交換できます。Ty-Rap®ケーブルタイのおかげで、ブレーキラインや冷却ホース、各種のケーブルハーネスを迅速かつ安全にレーシングカーに取り付けることができます。レースサーキットでの気温や、世界中の海上・航空貨物輸送中の気温は、大きく変化することがあります。この高品質のTy-Rap®ケーブルタイは、あらゆる環境条件下で信頼性が高いことが証明されています。輸送中やレース中にケーブルハーネス全体が擦れないように、ケーブルタイを使用して車両シャーシに固定します。さらに、東京でもロンドンでもポートランドでも、常に高品質のTy-Rap®ケーブルタイが世界中でその場で手に入ります 」
施工エンジニアや、スイッチキャビネット組み立て業者にも最適
Ty-Rap®ケーブルタイは、ABB FIAフォーミュラE世界選手権で使用されるだけではありません。設置エンジニア、コントロールパネルの組み立て業者、その他の専門家も、Ty-Rap®ケーブルタイを使用してケーブルをつなぎ、束ねて管理します。ケーブルタイは素早く簡単に取り付けられます。薄型ヘッドと楕円形の形状により、ケーブル束を開口部から引き抜くことができます。特許を取得した設計により、ABBのTy-Rap®ケーブルタイは長寿命です。また、しっかりとしたグリップ力で振動によるずれを防ぎます。ケーブルタイに加えて、組み立てまたは設置プロセスをより簡単かつ迅速にするツールも提供しています。