アースタグ

アースタグは、メタリックケーブルグランドおよびコネクタフィッティングとのアース接続の終端点を提供します。

特長 & ベネフィット

  • 簡単設置
  • 低スペースへの考慮
  • ニッケルメッキ真鍮
  • メタリックケーブルグランド,メタリックコネクタフィッティング, 防水コネクタフィッティング適応


earth-tag
製品リスト
外形寸法
製品資料
お問い合わせ

メッキなし

メートルねじタイプ製品型式 メートルねじサイズ GID コード
EX/M16/TAG M16 7TCA297150R0013
EX/M20/TAG M20 7TCA297150R0015
EX/M25/TAG M25 7TCA297150R0018
EX/M32/TAG M32 7TCA297150R0021
EX/M40/TAG M40 7TCA297150R0024
EX/M50/TAG M50 7TCA297150R0027
EX/M63/TAG M63 7TCA297150R0030
EX/M75/TAG M75 7TCA297150R0032
EX/M90/TAG M90 7TCA297150R0082
EX/M100/TAG M100 7TCA297150R0084


ニッケルメッキ真鍮

メートルねじタイプ製品型式 メートルねじサイズ GIDコード
EXN/M16/TAG M16 7TCA297150R0075
EXN/M20/TAG M20 7TCA297150R0066
EXN/M25/TAG M25 7TCA297150R0067
EXN/M32/TAG M32 7TCA297150R0068
EXN/M40/TAG M40 7TCA297150R0069
EXN/M50/TAG M50 7TCA297150R0070
EXN/M63/TAG M63 7TCA297150R0073
EXN/M75/TAG M75 7TCA297150R0076
EXN/M90/TAG M90 7TCA297150R0083
EXN/M100/TAG M100 7TCA297150R0078

メートルねじタイプ製品型式 メートルねじサイズ アースタグ外形寸法
A B C
EX/M16/ TAG M16
EX/M20/ TAG M20 20.2 / 20.5 6.5 / 7.0 28.0 / 28.5
EX/M25/ TAG M25 25.2 / 25.7 6.1 / 6.6 30.5 / 31.0
EX/M32/ TAG M32 32.2 / 32.8 12.2 / 12.7 40.0 / 40.5
EX/M40/ TAG M40 40.2 / 40.7 13.0 / 13.5 45.0 / 45.5
EX/M50/ TAG M50 51.0 / 51.5 13.0 / 13.5 58.0 / 58.5
EX/M63/ TAG M63 63.7 / 64.2 13.0 / 13.5 65.0 / 65.5
EX/M75/ TAG M75 76.4 / 76.9 13.0 / 13.5 75.5 / 76.0

earth tag dms@3x-100
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language