シーリングジョイントワッシャー

特長

  • 全てのメートルねじコネクタフィッティング用の汎用シーリングワッシャーです。
joint-washer
製品リスト
外形寸法
製品資料
お問い合わせ

ナイロン

メートルねじタイプ製品型式 メートルねじサイズ GIDコード(メートルねじタイプ)
EXFM03 M16 7TCA297150R0035
EXFM04 M20 7TCA297150R0037
EXFM05 M25 7TCA297150R0040
EXFM06 M32 7TCA297150R0043
EXFM07 M40 7TCA297150R0046
EXFM08 M50 7TCA297150R0049
EXFM09 M63 7TCA297150R0051


ファイバー

メートルねじタイプ製品型式 メートルねじ GID コード(メートルねじタイプ)
EXFM03F M16 7TCA297150R0036
EXFM04F M20 7TCA297150R0038
EXFM05F M25 7TCA297150R0041
EXFM06F M32 7TCA297150R0044
EXFM07F M40 7TCA297150R0047
EXFM08F M50 7TCA297150R0071
EXFM09F M63 7TCA297150R0051

メートルねじ製品型式 メートルねじ製品型式 メートルねじ ケーブルグランドサイズ (mm)
最小 最大
EXFM03 EXFM03F 16 22.0 1.6
EXFM04 EXFM04F 20 26.0 1.6
EXFM05 EXFM05F 25 34.3 1.7
EXFM06 EXFM06F 32 41.5 1.7
EXFM07 EXFM07F 40 52.0 2.0
EXFM08 EXFM08F 50 66.5 2.0
EXFM09 63 84.5 2.0

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language