TSP -Ex dタンパープルーフストッピングプラグ


特長

  • ニッケルメッキ真鍮もしくはステンレススチール製
  • 安全使用温度範囲: -20ºC ~ +200ºC

アプリケーション

  • 爆発性環境
tamperproof stopping plug

認証規格

  • ATEX - Baseefa08ATEX0324
  • IECEx - IECEx BAS08.0109X
  • UL1203 - ETL3176087 (ニッケルメッキ真鍮およびステンレススチール製にのみ適応)
  • TR-CU - RU C.GB.AA87.B.00198
  • I M2 / II 2 G, Ex d I Mb, Ex d IIC Gb
  • Class I Div 1 ABCD, Class II Div 1 EFG

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACExkopex-ex-product-approval-logo-etl

製品リスト
製品資料
お問い合わせ

ニッケルメッキ真鍮タイプ

メートルねじ製品型式 メートルねじサイズ NPTねじ製品型式 NPT ねじサイズ GIDコード(メートルねじタイプ) GIDコード(NPTねじタイプ)
EXN/M16/TSP M16x1.5 EXN/038/TSP 3/8" NPT 7TCA297140R0091 7TCA297140R0076
EXN/M20/TSP M20x1.5 EXN/050/TSP 1/2" NPT 7TCA297140R0095 7TCA297140R0078
EXN/M25/TSP M25x1.5 EXN/075/TSP 3/4" NPT 7TCA297140R0099 7TCA297140R0080
EXN/M32/TSP M32x1.5 EXN/100/TSP 1" NPT 7TCA297140R0103 7TCA297140R0082
EXN/M40/TSP M40x1.5 EXN/125/TSP 1-1/4" NPT 7TCA297140R0106 7TCA297140R0084
EXN/M50/TSP M50x1.5 EXN/150/TSP 1-1/2" NPT 7TCA297140R0109 7TCA297140R0086
EXN/M63/TSP M63x1.5 EXN/200/TSP 2" NPT 7TCA297140R0112 7TCA297140R0088


ステンレススチールタイプ

メートルねじ製品型式 メートルねじサイズ NPTねじ製品型式 NPTねじサイズ GIDコード(メートルねじタイプ) GIDコード(NPTねじタイプ)
EXS/M16/TSP M16x1.5 EXS/038/TSP 3/8" NPT 7TCA297140R0159 7TCA297140R0169
EXS/M20/TSP M20x1.5 EXS/050/TSP 1/2" NPT 7TCA297140R0161 7TCA297140R0152
EXS/M25/TSP M25x1.5 EXS/075/TSP 3/4" NPT 7TCA297140R0170 7TCA297140R0153
EXS/M32/TSP M32x1.5 EXS/100/TSP 1" NPT 7TCA297140R0160 7TCA297140R0154
EXS/M40/TSP M40x1.5 EXS/125/TSP 1-1/4" NPT 7TCA297140R0167 7TCA297140R0155
EXS/M50/TSP M50x1.5 EXS/150/TSP 1-1/2" NPT 7TCA297140R0162 7TCA297140R0156
EXS/M63/TSP M63x1.5 EXS/200/TSP 2" NPT 7TCA297140R0165 7TCA297140R0158

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Nickel plated brass
Stainless steel
Select region / language