食品産業向けケーブルグランド

ABBのケーブルグランドは、システムの切り替えとダウンタイムを削減しながら、食品および飲料プラントの困難な環境で施設、および装置の寿命を延ばすのに役立ちます。

高いIP等級と耐食性のステンレススチール構造により、ABBケーブルグランドは、頻繁に高圧洗浄が必要な領域でも、プラントの最も困難な課題に耐えることができます。

食品および飲料加工業者にとって特に魅力的な製品には、機器へのケーブルの安全な終端を可能にするNSF承認のステンレススチール製ケーブルグランドFSCGシリーズ、およびシールドケーブルの接地導通が必要なNSF承認のステンレススチール製EMCケーブルグランドFSEMシリーズがあります。
BERRIES
アプリケーション
製品リスト
製品資料
お問い合わせ
内部配線ネットワーク

一体型ケーブルグランドのリキッドタイト防水性能により、電源ケーブルとデータケーブルを保護し、生産やシステムを損なうことなく、ケーブルを機器に安全かつ衛生的に終端することができます。
耐腐食性素材

食品・飲料施設の清掃・衛生スタッフは、高温の薬液を使用した高圧洗浄装置を使用することが多く、これらの工程を念頭に置いて、ABBは耐薬品性材料を使用した食品・飲料システムを構築しました。
コントロールパネル

食品・飲料加工工場では、一部の生産工程でも停止してしまうと数分から数日分の生産コストがかか
ってしまうため、高レベルの持続可能性を必要とします。ABBの飲食産業向けソリューションは、すべてのコントロールパネルと配線システムの有効性と完全性を維持します。
PDF Icon  FSCGシリーズデータシート【英語】 - NSF認証ケーブルグランド  

PDF Icon  FSEMシリーズデータシート【英語】 - NSF認証EMC ケーブルグランド


  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language