FSCGシリーズ

食品産業向けNSF承認済みスチール製ケーブルグランド

FSCGケーブルグランドは、食品産業向けアプリケーションにおいて設備の内部にケーブルを取り付ける際に、確実な終端処理を可能にします。

特長

  • 滑らかで衛生的な表面
  • 完全に密閉された一体型デザイン
  • 飛沫ゾーンに対応
  • 腐食耐性
  • 動作温度範囲 (標準使用):-50ºC ~ +125ºC
    動作温度範囲 (短時間):    -50ºC ~ +100ºC
  • IP66 (5 bar 30分) - IP69 

素材

  • ステンレススチール製
  • FDAに準拠したEPDM シーリング

適用ケーブル

  • 標準ケーブル
  • 各種配線
  • トレイルケーブル

最適なアプリケーション

食品産業向けアプリケーション

  • 飛沫ゾーンおよび高圧洗浄区域
  • パッケージングおよび移動区域

他の衛生アプリケーション

  • 医療設備 - 非接触
  • 薬品製造 - パッケージングおよび各種プロセス
FSCG

認証規格

  • NSF - 169-2012
  • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
  • WEEE (廃棄物指令) 2002/96/EC
  • LVD (低電圧指令) 2014/35/EU
製品リスト
製品資料
お問い合わせ

メートルねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください 
製品型式 メートルねじサイズ ケーブル許容サイズ 定格外形寸法

最小 最大 A B C D W1 W2
FSCG-M121 M12x1.5 3.0 6.5 6.0 21.3 15.6 16.5 14.0 10.0
(0.118) (0.256) (0.236) (0.839) (0.614) (0.650) (0.551) (0.394)
FSCG-M161 M16x1.5 5.0 10.0 7.0 23.1 20.2 21.0 18.0 14.0
(0.197) (0.394) (0.276) (0.909) (0.795) (0.827) (0.709) (0.551)
FSCG-M201 M20x1.5 6.0 12.0 10.0 26.7 24.1 26.4 22.0 18.0
(0.236) (0.472) (0.394) (1.051) (0.949) (1.039) (0.866) (0.709)
FSCG-M251 M25x1.5 12.0 17.0 14.0 29.1 30.1 33.0 28.0 23.0
(0.472) (0.669) (0.551) (1.146) (1.185) (1.299) (1.102) (0.906)

 


NPTねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください 
製品型式 ねじサイズ ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
(NPT) 最小 最大 A B C D W1 W2
FSCG-0381 3/8" 3.0 6.5 15.26 21.2 20.2 26.5 18.0 14.0
(0.118) (0.256) (0.601) (0.835) (0.795) (1.043) (0.709) (0.551)
FSCG-0382 3/8" 5.0 3.0 15.26 23.7 24.1 26.5 22.0 14.0
(0.197) (0.394) (0.601) (0.933) (0.949) (1.043) (0.866) (0.551)
FSCG-0501 1/2" 6.0 12.0 19.85 28.0 30.1 26.5 28.0 18.0
(0.236) (0.472) (0.781) (1.102) (1.185) (1.043) (1.102) (0.709)
FSCG-0751 3/4" 12.0 17.0 20.15 31.6 38.0 39.0 35.0 23.0
(0.472) (0.669) (0.793) (1.244) (1.496) (1.535) (1.378) (0.906)

 

FSCG DIAGRAM
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language