太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
| EXN03MSC1 |
M16x1.5 |
3.0 - 8.5 |
6.0 - 12.0 |
16.0 |
47.5 |
29.0 |
22.0 |
26.0 |
26.0 |
|
|
0.118 - 0.335 |
0.236 - 0.472 |
(0.63) |
(1.87) |
(1.142) |
(0.866) |
(1.024 |
(1.024 |
| EXN03MMC1 |
M16x1.5 |
6.0 - 12.0 |
8.5 - 16.0 |
16 |
50 |
31.5 |
25 |
29 |
29 |
|
|
0.236 - 0.472 |
0.335 - 0.630 |
(0.63) |
(1.969) |
(1.24) |
(0.984) |
(1.142 |
(1.142 |
| EXN04MSC1 |
M20x1.5 |
3.0 - 8.5 |
6.0 - 12.0 |
16 |
47.5 |
29 |
24 |
26 |
26 |
|
|
0.118 - 0.335 |
0.236 - 0.472 |
(0.63) |
(1.87) |
(1.142) |
(0.945) |
(1.024) |
(1.024) |
| EXN04MMC1 |
M20x1.5 |
6.0 - 12.0 |
8.5 - 16.0 |
16 |
47 |
31.5 |
25 |
29 |
29 |
|
|
0.236 - 0.472 |
0.335 - 0.630 |
(0.63) |
(1.929) |
(1.24) |
(0.984) |
(1.142) |
(1.142) |
| EXN04MLC1 |
M20x1.5 |
12.0 - 14.5 |
16.0 - 20.0 |
16 |
52 |
35 |
28 |
30 |
32 |
|
|
0.472 - 0.571 |
0.630 - 0.787 |
(0.63) |
(2.047) |
(1.378) |
(1.102) |
(1.181) |
(1.26) |
| EXN05MSC1 |
M25x1.5 |
6.0 - 12.0 |
8.5 - 16.0 |
18 |
50.5 |
31.5 |
29 |
29 |
29 |
|
|
0.236 - 0.472 |
0.335 - 0.630 |
(0.709) |
(1.988) |
(1.24) |
(1.142) |
(1.142) |
(1.142) |
| EXN05MMC1 |
M25x1.5 |
12.0 - 16.0 |
16.0 - 21.0 |
18 |
54.5 |
37 |
32 |
34 |
34 |
|
|
0.472 - 0.630 |
0.630 -0.827 |
(0.709) |
(2.146) |
(1.457) |
(1.26) |
(1.339) |
(1.339) |
| EXN05MLC1 |
M25x1.5 |
12.0 - 20.0 |
16.0 - 26.0 |
18 |
60.5 |
44 |
36 |
40 |
40 |
|
|
0.472 - 0.787 |
0.630 - 1.024 |
(0.709) |
(2.382) |
(1.732) |
(1.417) |
(1.575) |
(1.575 |
| EXN06MSC1 |
M32x1.5 |
12.0 - 20.0 |
16.0 - 26.0 |
18 |
62 |
44 |
40 |
40 |
40 |
|
|
0.472 - 0.787 |
0.630 - 1.024 |
(0.709 |
(2.441) |
(1.732) |
(1.575) |
(1.575) |
(1.575 |
| EXN06MMC1 |
M32x1.5 |
15.0 - 26.0 |
20.0 - 33.0 |
18 |
78.5 |
57 |
48 |
52 |
52 |
|
|
0.591 - 1.024 |
0.787 - 1.299 |
(0.709) |
(3.091) |
(2.244) |
(1.89) |
(2.047) |
(2.047) |
| EXN07MSC1 |
M40x1.5 |
15.0 - 26.0 |
20.0 - 33.0 |
18 |
78.5 |
57 |
48 |
52 |
52 |
|
|
0.591 - 1.024 |
0.787 - 1.299 |
(0.709) |
(3.091) |
(2.244) |
(1.89) |
(2.047) |
(2.047) |
| EXN07MMC1 |
M40x1.5 |
20.0 - 32.0 |
29.0 - 41.0 |
18 |
89.5 |
66 |
55 |
60 |
60 |
|
|
0.787 - 1.260 |
1.142 - 1.614 |
(0.709) |
(3.524) |
(2.598) |
(2.165) |
(2.362) |
(2.362) |
| EXN08MSC1 |
M50x1.5 |
22.0 - 35.0 |
33.0 - 48.0 |
18 |
96.5 |
82 |
60 |
70 |
75 |
|
|
0.866 - 1.378 |
1.299 - 1.890 |
(0.709) |
(3.799) |
(3.228) |
(2.362) |
(2.756) |
(2.953) |
| EXN08MMC1 |
M50x1.5 |
27.0 - 41.0 |
36.0 - 52.0 |
18 |
100 |
83 |
70 |
70 |
74 |
|
|
1.063 - 1.614 |
1.417 - 2.047 |
(0.709) |
(3.937) |
(3.268) |
(2.756) |
(2.756) |
(2.913) |
| EXN09MSC1 |
M63x1.5 |
35.0 - 45.0 |
43.0 - 57.0 |
20 |
106 |
89.5 |
75 |
80 |
80 |
|
|
1.378 - 1.772 |
1.693 - 2.244 |
(0.787) |
(4.173) |
(3.524) |
(2.953) |
(3.15) |
(3.15) |
| EXN09MMC1 |
M63x1.5 |
40.0 - 52.0 |
47.0 - 60.0 |
20 |
108 |
94 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.575 - 2.047 |
1.850 - 2.362 |
(0.787) |
(4.252) |
(3.701) |
(3.346) |
(3.346) |
(3.346) |
| EXN10MSC1 |
M75x1.5 |
40.0 - 52.0 |
47.0 - 60.0 |
20 |
107 |
94 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.575 - 2.047 |
1.850 - 2.362 |
(0.787) |
(4.252) |
(3.701) |
(3.346) |
(3.346) |
(3.346) |
| EXN10MMC1 |
M75x1.5 |
45.0 - 60.0 |
54.0 - 70.0 |
20 |
125 |
110.5 |
90 |
95 |
100 |
|
|
1.772 - 2.362 |
2.126 - 2.756 |
(0.787) |
(4.921) |
(4.35) |
(3.543) |
(3.74) |
(3.937) |
| EXN11MSC1 |
M90x1.5 |
45.0 - 60.0 |
54.0 - 70.0 |
20 |
124 |
110.5 |
95 |
95 |
100 |
|
|
1.772 - 2.362 |
2.126 - 2.756 |
(0.787) |
(4.882) |
(4.35) |
(3.74) |
(3.74) |
(3.937) |
| EXN11MMC1 |
M90x1.5 |
60.0 - 72.0 |
63.0 - 80.0 |
20 |
154 |
127 |
110 |
115 |
115 |
|
|
2.362 - 2.835 |
2.480 - 3.150 |
(0.787) |
(6.063) |
(5.0) |
(4.331) |
(4.528) |
(4.528) |
| EXN12MSC1 |
M110x2.0 |
45.0 - 60.0 |
54.0 - 70.0 |
20 |
124 |
110.5 |
120 |
95 |
100 |
|
|
1.772 - 2.362 |
2.126 - 2.756 |
(0.787) |
(4.882) |
(4.35) |
(4.724) |
(3.74) |
(3.937) |
| EXN12MMC1 |
M110x2.0 |
60.0 - 72.0 |
63.0 - 80.0 |
20 |
154 |
127 |
120 |
115 |
115 |