太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
| EXN03MMC2 |
M16x1.5 |
4.0 |
12.0 |
16.0 |
31.0 |
24.0 |
22.0 |
22.0 |
|
|
0.157 |
0.472 |
0.63 |
1.22 |
0.945 |
0.866 |
0.866 |
| EXN04MSC2 |
M20x1.5 |
3.0 |
9.0 |
16.0 |
27.0 |
24.0 |
22.0 |
20.0 |
|
|
0.118 |
0.354 |
0.63 |
1.063 |
0.945 |
0.866 |
0.787 |
| EXN04MMC2 |
M20x1.5 |
4.0 |
12.0 |
16.0 |
27.0 |
24.0 |
22.0 |
22.0 |
|
|
0.157 |
0.472 |
0.63 |
1.063 |
0.945 |
0.866 |
0.866 |
| EXN04MLC2 |
M20x1.5 |
10.0 |
16.0 |
16.0 |
30.0 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
0.394 |
0.63 |
0.63 |
1.181 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
| EXN05MMC2 |
M25x1.5 |
10.0 |
18.0 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
0.394 |
0.709 |
0.63 |
1.201 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
| EXN05MLC2 |
M25x1.5 |
14.0 |
20.0 |
16.0 |
34.0 |
39.0 |
35.0 |
35.0 |
|
|
0.551 |
0.787 |
0.63 |
1.339 |
1.535 |
1.378 |
1.378 |
| EXN06MMC2 |
M32x1.5 |
14.0 |
24.0 |
16.0 |
33.0 |
39.0 |
35.0 |
35.0 |
|
|
0.551 |
0.945 |
0.63 |
1.299 |
1.535 |
1.378 |
1.378 |
| EXN06MLC2 |
M32x1.5 |
22.0 |
28.0 |
16.0 |
41.0 |
50.0 |
45.0 |
45.0 |
|
|
0.866 |
1.102 |
0.63 |
1.614 |
1.969 |
1.772 |
1.772 |
| EXN07MMC2 |
M40x1.5 |
22.0 |
32.0 |
18.0 |
41.0 |
50.0 |
45.0 |
45.0 |
|
|
0.866 |
1.26 |
0.709 |
1.614 |
1.969 |
1.772 |
1.772 |
| EXN07MLC2 |
M40x1.5 |
26.0 |
34.0 |
18.0 |
44.0 |
55.5 |
50.0 |
50.0 |
|
|
1.024 |
1.339 |
0.709 |
1.732 |
2.185 |
1.969 |
1.969 |
| EXN08MSC2 |
M50x1.5 |
26.0 |
35.0 |
18.0 |
44.0 |
61.0 |
55.0 |
50.0 |
|
|
1.024 |
1.378 |
0.709 |
1.732 |
2.402 |
2.165 |
1.969 |
| EXN08MMC2 |
M50x1.5 |
35.0 |
44.0 |
18.0 |
43.0 |
70.0 |
64.0 |
64.0 |
|
|
1.378 |
1.732 |
0.709 |
1.693 |
2.756 |
2.52 |
2.52 |
| EXN09MSC2 |
M63x1.5 |
35.0 |
45.0 |
18.0 |
43.0 |
75.0 |
68.0 |
64.0 |
|
|
1.378 |
1.772 |
0.709 |
1.693 |
2.953 |
2.677 |
2.52 |
| EXN09MMC2 |
M63x1.5 |
46.0 |
56.0 |
18.0 |
52.5 |
89.0 |
75.0 |
80.0 |
|
|
1.811 |
2.205 |
0.709 |
2.067 |
3.504 |
2.953 |
3.15 |
| EXN10MSC2 |
M75x1.5 |
46.0 |
62.0 |
20.0 |
52.0 |
89.0 |
80.0 |
80.0 |
|
|
1.811 |
2.441 |
0.787 |
2.047 |
3.504 |
3.15 |
3.15 |
| EXN10MMC2 |
M75x1.5 |
60.0 |
69.0 |
20.0 |
55.0 |
105.0 |
95.0 |
95.0 |
|
|
2.362 |
2.717 |
0.787 |
2.165 |
4.134 |
3.74 |
3.74 |
| EXN11MSC2 |
M90x1.5 |
60.0 |
75.0 |
20.0 |
55.0 |
105.0 |
95.0 |
95.0 |
|
|
2.362 |
2.953 |
0.787 |
2.165 |
4.134 |
3.74 |
3.74 |
| EXN11MMC2 |
M90x1.5 |
75.0 |
82.0 |
20.0 |
55.0 |
117.0 |
105.0 |
105.0 |