C3シリーズ

Ex d e シングルコンプレッションケーブルグランド

シングルコンプレッション構成を提供する標準ケーブル用ATEX/IECEx規格のEx d eシングルコンプレッションメタリックケーブルグランドです。

特長

  • シングルコンプレッション
  • 広いケーブルクランピングレンジ
  • 優れた腐食耐性
  • 安全使用温度範囲: -40ºC ~ +100ºC
  • IP66 - IP68 (5-Bar 30 分)

材質

  • ニッケルメッキ真鍮もしくは316Lステンレススチール
  • クロロプレンゴムシーリングもしくはシリコンシーリング

最適なケーブル

  • 頑丈な円形非外装ケーブル

アプリケーション

  • Ex d, Ex e および Ex tb アプリケーション

  • ガスゾーン 1, 2 および ダストゾーン 21, 22
  • 制御盤およびジャンクションボックス
  • 配電盤
     
C3 series

認証規格

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-3111, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • DNV Marine Type Approval
     
dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-ex  EACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex DNV
製品リスト
製品資料
お問い合わせ

メートルねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。

製品型式 メートルねじサイズ 最小 (mm/in) 最大 (mm/in) A
最小
B
最小
C
最小
W1 W2
EXN03MSC3 M16x1.5 3.0 8.5 16.0 25.0 29.0 22.0 26.0
0.118 0.335 0.63 0.984 1.142 0.866 1.024
EXN03MMC3 M16x1.5 6.0 12.0 16.0 28.5 31.5 25.0 29.0
0.236 0.472 0.63 1.122 1.24 0.984 1.142
EXN04MSC3 M20x1.5 6.0 12.0 16.0 27.5 31.5 25.0 29.0
0.236 0.472 0.63 1.083 1.24 0.984 1.142
EXN04MMC3 M20x1.5 12.0 14.5 16.0 29.0 33.5 28.0 30.0
0.472 0.571 0.63 1.142 1.319 1.102 1.181
EXN05MSC3 M25x1.5 6.0 12.0 18.0 28.5 31.5 29.0 29.0
0.236 0.472 0.709 1.122 1.24 1.142 1.142
EXN05MMC3 M25x1.5 12.0 16.0 18.0 28.5 37.0 32.0 35.0
0.472 0.63 0.709 1.122 1.457 1.26 1.378
EXN05MLC3 M25x1.5 12.0 20.0 18.0 32.5 44.5 36.0 40.0
0.472 0.787 0.709 1.28 1.752 1.417 1.575
EXN06MSC3 M32x1.5 12.0 20.0 18.0 33.5 44.5 40.0 40.0
0.472 0.787 0.709 1.319 1.752 1.575 1.575
EXN06MMC3 M32x1.5 15.0 26.0 18.0 41.0 57.0 48.0 52.0
0.591 1.024 0.709 1.614 2.244 1.89 2.047
EXN07MSC3 M40x1.5 15.0 26.0 18.0 41.0 57.0 48.0 52.0
0.591 1.024 0.709 1.614 2.244 1.89 2.047
EXN07MMC3 M40x1.5 20.0 32.0 18.0 50.0 66.0 55.0 60.0
0.787 1.26 0.709 1.969 2.598 2.165 2.362
EXN08MSC3 M50x1.5 22.0 35.0 18.0 50.5 77.0 60.0 70.0
0.866 1.378 0.709 1.988 3.031 2.362 2.756
EXN08MMC3 M50x1.5 27.0 41.0 18.0 54.0 77.0 70.0 70.0
1.063 1.614 0.709 2.126 3.031 2.756 2.756
EXN09MSC3 M63x1.5 35.0 45.0 20.0 61.5 89.5 75.0 80.0
1.378 1.772 0.787 2.421 3.524 2.953 3.15
EXN09MMC3 M63x1.5 40.0 52.0 20.0 61.5 94.0 85.0 85.0
1.575 2.047 0.787 2.421 3.701 3.346 3.346
EXN10MSC3 M75x1.5 40.0 52.0 20.0 61.5 94.0 85.0 85.0
1.575 2.047 0.787 2.421 3.701 3.346 3.346
EXN10MMC3 M75x1.5 45.0 60.0 20.0 72.0 105.0 90.0 95.0
1.772 2.362 0.787 2.835 4.134 3.543 3.74
EXN11MSC3 M90x1.5 45.0 60.0 20.0 72.0 105.0 95.0 95.0
1.772 2.362 0.787 2.835 4.134 3.74 3.74
EXN11MMC3 M90x1.5 60.0 72.0 20.0 84.0 127.0 110.0 115.0
2.362 2.835 0.787 3.307 5.000 4.331 4.528


NPTねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。


製品型式 NPT ねじサイズ 最小 (mm/in) 最大 (mm/in) A
最小
B
最小
C
最小
W1 W2
EXN03ASC3 3/8" 3.0 8.5 16.0 25.0 29.0 22.0 26.0
0.118 0.335 0.63 0.984 1.142 0.866 1.024
EXN03AMC3 3/8" 6.0 12.0 16.0 28.5 31.5 25.0 29.0
0.236 0.472 0.63 1.122 1.24 0.984 1.142
EXN04ASC3 1/2" 6.0 12.0 16.0 27.5 31.5 25.0 29.0
0.236 0.472 0.63 1.083 1.24 0.984 1.142
EXN04AMC3 1/2" 12.0 14.5 16.0 29.0 33.5 28.0 30.0
0.472 0.571 0.63 1.142 1.319 1.102 1.181
EXN05ASC3 3/4" 6.0 12.0 18.0 28.5 31.5 29.0 29.0
0.236 0.472 0.709 1.122 1.24 1.142 1.142
EXN05AMC3 3/4" 12.0 16.0 18.0 28.5 37.0 32.0 35.0
0.472 0.63 0.709 1.122 1.457 1.26 1.378
EXN05ALC3 3/4" 12.0 20.0 18.0 32.5 44.5 36.0 40.0
0.472 0.787 0.709 1.28 1.752 1.417 1.575
EXN06ASC3 1" 12.0 20.0 18.0 33.5 44.5 40.0 40.0
0.472 0.787 0.709 1.319 1.752 1.575 1.575
EXN06AMC3 1" 15.0 26.0 18.0 41.0 57.0 48.0 52.0
0.591 1.024 0.709 1.614 2.244 1.89 2.047
EXN07ASC3 11/4" 15.0 26.0 28.0 41.0 57.0 48.0 52.0
0.591 1.024 1.102 1.614 2.244 1.89 2.047
EXN07AMC3 11/4” 20.0 32.0 18.0 50.0 66.0 55.0 60.0
0.787 1.26 0.709 1.969 2.598 2.165 2.362
EXN08ASC3 11/2” 22.0 35.0 18.0 50.5 77.0 60.0 70.0
0.866 1.378 0.709 1.988 3.031 2.362 2.756
EXN08AMC3 11/2” 27.0 41.0 18.0 54.0 77.0 70.0 70.0
1.063 1.614 0.709 2.126 3.031 2.756 2.756
EXN09ASC3 2” 35.0 45.0 20.0 61.5 89.5 75.0 80.0
1.378 1.772 0.787 2.421 3.524 2.953 3.15
EXN09AMC3 2” 40.0 52.0 20.0 61.5 94.0 85.0 85.0
1.575 2.047 0.787 2.421 3.701 3.346 3.346
EXN10ASC3 21/2” 40.0 52.0 20.0 61.5 94.0 85.0 85.0
1.575 2.047 0.787 2.421 3.701 3.346 3.346
EXN10AMC3 21/2” 45.0 60.0 20.0 72.0 105.0 90.0 95.0
1.772
2.362   0.787 2.835 4.134  3.543  3.74 
EXN11ASC3 M90x1.5 45.0 60.0 20.0 72.0 105.0 95.0 95.0
1.772 2.362 0.787 2.835 4.134 3.74 3.74
EXN11AMC3 M90x1.5 60.0 72.0 20.0 84.0 127.0 110.0 115.0
2.362 2.835 0.787 3.307 5.000 4.331 4.528

C3 Gland drawing
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language