C4 シリーズ

Ex d e 非外装バリア耐炎ケーブルグランド

 

複合バリアシーリングを提供する標準ケーブル用の Ex e および Ex d アプリケーション向け、Kopex-Ex(コペックスEX) Ex d e メタリック防災ケーブルグランドです。

特長

  • 外側圧縮シールを有する複合バリアインナーシーリング
  • 広いケーブルクランピングレンジ
  • 優れた腐食耐性
  • ゾーン 1, 2, 21 & 22用
  • 安全使用温度範囲: -60 ~ +100°C
  • IP66 

材質

  • ニッケルメッキ真鍮もしくは316Lステンレススチール
  • クロロプレンゴムシーリングもしくはシリコンシーリング

最適なケーブル

  • 円形非外装ケーブル

アプリケーション

  • Ex d, Ex e および Ex tb アプリケーション
  • ガスゾーン 1, 2 および ダストゾーン 21, 22
  • 制御盤およびジャンクションボックス
  • 照明装置  & 建築
  • 配電盤
  • 機械
C4 series

認証規格

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • UL514B
  • UL2225 Class and Zone
  • DNV Marine Type Approval

 

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex DNV

製品リスト
製品資料
お問い合わせ

メートルねじタイプ



製品型式 ねじサイズ (メートル) ケーブル許容サイズ (mm) (最小-最大) 定格外形寸法(mm)
H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3
EXN04MC4 M20 8.5 - 16.0 62.0 16.0 33.0 16.5 14.0 30.0 30.0 30.0
EXN05MC4 M25 16.0 - 21.0 62.8 16.0 37.0 21.5 18.5 34.0 34.0 34.0
EXN06MC4 M32 16.0 - 26.0 68.5 16.0 45.0 26.5 25.6 42.0 42.0 40.0
EXN07MC4 M40 29.0 - 41.0 75.1 16.0 66.0 41.5 33.0 50.0 60.0 60.0
EXN08MC4 M50 33.0 - 48.0 82.7 16.0 77.0 48.5 43.0 60.0 70.0 75.0
EXN09MC4 M63 36.0 - 52.0 96.0 16.0 77.0 52.5 52.0 70.0 70.0 74.0


NPTねじタイプ

製品型式 ねじ (NPT) ケーブル許容サイズ (in) (最小-最大) 定格外形寸法 (in)
H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3
EXN04AC4 1/2” 0.334 - 0.629 2.440 0.826 1.299 0.649 0.551 1.181 1.181 1.181
EXN05AC4 3/4” 0.629 - 0.826 2.472 0.826 1.456 0.846 0.728 1.338 1.338 1.338
EXN06AC4 1” 0.629 - 1.023 2.696 1.023 1.771 1.043 1.007 1.653 1.653 1.574
EXN07AC4 1 1/4” 1.141 - 1.614 2.956 1.102 2.598 1.633 1.299 1.968 2.362 2.362
EXN08AC4 1 1/2” 1.299 - 1.889 3.255 1.102 3.031 1.909 1.692 2.362 2.755 2.952
EXN09AC4 2” 1.417 - 2.047 3.779 1.102 3.031 2.066 2.047 2.755 2.755 2.913

C4 Gland drawing
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language