C5 シリーズ
外装ケーブル用ATEX/IECEx規格のEx d e複合バリアシーリング付メタリックケーブルグランド です。
特長
- 外側圧縮シールを有する複合バリアインナーシーリング
- 広いケーブルクランピングレンジ
- 優れた腐食耐性
- 安全使用温度範囲: -60 ~ +100°C
- IP66
材質
- ニッケルメッキ真鍮もしくは316Lステンレススチール
- クロロプレンゴムシーリングもしくはシリコンシーリング
最適なケーブル
- SWA (スチールワイヤ外装ケーブル)
- SWB (スチールワイヤブレード)
- AWA (アルミニウムワイヤ外装ケーブル)
- STA (スチール外装テープ)
アプリケーション
- Ex d Ex e and Ex tb アプリケーション
- ガスゾーン 1, 2 および ダストゾーン 21, 22
- 制御盤およびジャンクションボックス
- 照明装置 & 建築
- 配電盤
- 機械