太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
* 本製品はCSA または UL認証製品ではありません。
スチール製は型式末尾に"S“を追加してください。例: ST050-464S
ステンレススチール製は1/2“ から 3“サイズの用意があります。型式末尾に"SS“を追加してください。. 例: ST050-464SS
| ジャケットサイズ |
装甲サイズ |
定格外形寸法(in) |
| 最小 |
最大 |
最小 |
最大 |
A |
B |
C |
| ST038-461S* |
3/8” |
8.74
(0.344) |
13.59
(0.535) |
6.20
(0.244) |
11.05
(0.435) |
11.68
(0.460) |
51.31
(2.020) |
25.27
(0.995) |
| ST050-462 |
1/2” |
13.34
(0.525) |
16.51
(0.650) |
10.54
(0.415) |
14.48
(0.570) |
15.75
(0.620) |
51.31
(2.020) |
34.13
(1.344) |
| ST050-464 |
1/2” |
15.24
(0.600) |
19.30
(0.760) |
12.45
(0.490) |
17.27
(0.680) |
15.75
(0.620) |
51.31
(2.020) |
34.13
(1.344) |
| ST050-465 |
1/2” |
18.42
(0.725) |
22.48
(0.885) |
15.62
(0.615) |
20.45
(0.805) |
15.75
(0.620) |
54.10
(2.130) |
42.07
(1.656) |
| ST050-466 |
1/2” |
20.96
(0.825) |
25.02
(0.985) |
18.16
(0.715) |
22.99
(0.905) |
15.75
(0.620) |
54.10
(2.130) |
42.07
(1.656) |
| ST075-467 |
3/4” |
22.35
(0.880) |
27.05
(1.065) |
19.56
(0.770) |
25.02
(0.985) |
16.00
(0.630) |
62.23
(2.450) |
53.18
(2.094) |
| ST075-468 |
3/4” |
26.04
(1.025) |
30.61
(1.205) |
23.24
(0.915) |
28.58
(1.125) |
16.00
(0.630) |
62.23
(2.450) |
53.18
(2.094) |
| ST100-469 |
1” |
30.15
(1.187) |
34.93
(1.375) |
27.36
(1.077) |
32.89
(1.295) |
19.94
(0.785) |
66.04
(2.600) |
61.91
(2.438) |
| ST125-470 |
1 1/4” |
34.29
(1.350) |
41.28
(1.625) |
31.50
(1.240) |
39.24
(1.545) |
20.57
(0.810) |
83.31
(3.280) |
76.20
(3.000) |
| ST125-550 |
1 1/4” |
38.10
(1.500) |
41.28
(1.625) |
35.31
(1.390) |
39.24
(1.545) |
20.57
(0.810) |
83.31
(3.280) |
76.20
(3.000) |
| ST125-471 |
1 1/4” |
40.64
(1.600) |
47.63
(1.875) |
37.85
(1.490) |
45.59
(1.795) |
20.57
(0.810) |
83.31
(3.280) |
76.20
(3.000) |
| ST150-472 |
1 1/2” |
43.18
(1.700) |
49.91
(1.965) |
40.39
(1.590) |
47.88
(1.885) |
20.96
(0.825) |
91.95
(3.620) |
87.31
(3.438) |
| ST150-473 |
1 1/2” |
448.26
(1.900) |
55.55
(2.187) |
45.47
(1.790) |
53.52
(2.107) |
20.96
(0.825) |
91.95
(3.620) |
87.31
(3.438) |
| ST200-551 |
2” |
48.26
(1.900) |
55.55
(2.187) |
45.47
(1.790) |
53.52
(2.107) |
21.84
(0.860) |
92.46
(3.640) |
96.84
(3.813) |
| ST200-474 |
2” |
53.34
(2.100) |
60.33
(2.375) |
50.55
(1.990) |
57.91
(2.280) |
21.84
(0.860) |
92.46
(3.640) |
96.84
(3.813) |
| ST200-475 |
2” |
58.42
(2.300) |
65.15
(2.565) |
55.63
(2.190) |
63.12
(2.485) |
21.84
(0.860) |
92.46
(3.640) |
106.36
(4.188) |
| ST200-476 |
2” |
63.50
(2.500) |
69.85
(2.750) |
60.71
(2.390) |
67.46
(2.656) |
21.84
(0.860) |
92.46
(3.640) |
106.36
(4.188) |
| ST250-477 |
2 1/2” |
60.45
(2.380) |
67.06
(2.640) |
56.90
(2.240) |
65.02
(2.560) |
32.51
(1.280) |
119.38
(4.700) |
121.44
(4.781) |
| ST250-478 |
2 1/2” |
65.53
(2.580) |
72.14
(2.840) |
61.98
(2.440) |
69.85
(2.750) |
32.51
(1.280) |
119.38
(4.700) |
121.44
(4.781) |
| ST300-479 |
3” |
70.87
(2.790) |
77.72
(3.060) |
67.06
(2.640) |
75.44
(2.970) |
34.04
(1.340) |
119.38
(4.700) |
129.38
(5.094) |
| ST300-480 |
3” |
76.20
(3.000) |
83.06
(3.270) |
72.90
(2.870) |
81.03
(3.190) |
34.04
(1.340) |
121.67
(4.790) |
139.70
(5.500) |
| ST300-481 |
3” |
81.53
(3.210) |
88.39
(3.480) |
77.27
(3.042) |
86.11
(3.390) |
34.04
(1.340) |
121.67
(4.790) |
139.70
(5.500) |
| ST350-482 |
3 1/2” |
86.87
(3.420) |
93.73
(3.690) |
83.06
(3.270) |
91.19
(3.590) |
35.31
(1.390) |
121.67
(4.790) |
153.19
(6.031) |
| ST350-483 |
3 1/2” |
91.69
(3.610) |
98.30
(3.870) |
87.38
(3.440) |
95.76
(3.770) |
35.31
(1.390) |
121.67
(4.790) |
153.19
(6.031) |
| ST400-484 |
4” |
96.77
(3.810) |
102.36
(4.030) |
91.44
(3.600) |
99.82
(3.930) |
36.58
(1.440) |
122.94
(4.840) |
166.69
(6.563) |
| ST400-485 |
4” |
100.71
(3.965) |
106.30
(4.185) |
95.38
(3.755) |
103.25
(4.065) |
36.58
(1.440) |
122.94
(4.840) |
166.69
(6.563) |