Star Teck®(スターテック) STXシリーズ

STXシリーズは危険区画向けSTAR TECK®TeckおよびACWUケーブル用コネクタフィッティングです。


特長
  • 危険区域向けの最高品質のソリューション
  • 非常に優れた引張強度
  • 堅牢なメタリック製
  • 分解せずに素早く簡単に設置可能
  • 外装ケーブルに継続的な接地を提供
  • 広いケーブルクランピングレンジ
  • 安全使用温度範囲: -40ºC ~ +90ºC
  • NEMA Type 4/4x IP 

材質

  • 銅フリーアルミニウム、亜鉛メッキスチール製
  • PVCコーティング

最適なケーブル

  • Teck および ACWU ケーブル

アプリケーション

  • 工業地域および危険地域で、ジャケット付きの金属被覆ケーブルを隔壁またはエンクロージャに通すための手段を提供
  • 外装ケーブルを使った建設、施設
  • オイル・ガス産業、化学、産業市場
STX

認証規格

  • RoHS 2011/65/EU
  • CSA 22.2-25/ -30/ -174/ -94
    - Class I Div1 ABCD Class II Div1 EFG Class III Div1
  • UL2225
    - Class I Div1 ABCD Class II Div1 EFG Class III Div1
  • UL514B and CSA C22.2-18.3
    - Wet and Dry Locations

kopex-ex-product-approval-logo-ulkopex-ex-product-approval-logo-csa

製品リスト
製品資料
お問い合わせ
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。

製品型式 ねじサイズ (NPT) ケーブル許容サイズ
ジャケットサイズ 装甲サイズ 定格外形寸法(in)
最小 最大 最小 最大 A B C
STX050-462 1/2” 13.34
(0.525)
16.51
(0.650)
10.54
(0.415)
14.48
(0.570)
20.07
(0.790)
63.50
(2.500)
41.40
(1.630)
STX050-464 1/2” 15.24
(0.600)
19.30
(0.760)
12.45
(0.490)
17.27
(0.680)
20.07
(0.790)
63.50
(2.500)
41.40
(1.630)
STX075-465 3/4” 18.42
(0.725)
22.48
(0.885)
15.62
(0.615)
20.45
(0.805)
20.07
(0.790)
66.55
(2.620)
46.23
(1.820)
STX075-466 3/4” 20.96
(0.825)
25.02
(0.985)
18.16
(0.715)
22.99
(0.905)
20.07
(0.790)
66.55
(2.620)
46.23
(1.820)
STX100-467 1” 22.35
(0.880)
27.05
(1.065)
19.56
(0.770)
25.02
(0.985)
25.02
(0.985)
71.88
(2.830)
61.98
(2.440)
STX100-468 1” 26.04
(1.025)
30.61
(1.205)
23.24
(0.915)
28.58
(1.125)
25.02
(0.985)
71.88
(2.830)
61.98
(2.440)
STX125-469 1 1/4” 30.15
(1.187)
34.93
(1.375)
27.36
(1.077)
32.89
(1.295)
25.65
(1.010)
77.47
(3.050)
164.01
(2.520)
STX150-470 1 1/2” 34.29
(1.350)
41.28
(1.625)
31.50
(1.240)
39.24
(1.545)
26.16
(1.030)
95.50
(3.760)
83.31
(3.280)
STX150-550 1 1/2” 38.10
(1.500)
41.28
(1.625)
35.31
(1.390)
39.24
(1.545)
26.16
(1.030)
95.50
(3.760)
83.31
(3.280)
STX150-471 1 1/2” 40.64
(1.600)
47.63
(1.875)
37.85
(1.490)
45.59
(1.795)
26.16
(1.030)
95.50
(3.760)
83.31
(3.280)
STX200-472 2” 43.18
(1.700)
49.91
(1.965)
40.39
(1.590)
47.88
(1.885)
26.92
(1.060)
102.87
(4.050)
92.46
(3.640)
STX200-473 2” 48.26
(1.900)
55.55
(2.187)
45.47
(1.790)
53.52
(2.107)
26.92
(1.060)
102.87
(4.050)
92.46
(3.640)
STX200-474 2” 53.34
(2.100)
60.33
(2.375)
50.55
(1.990)
57.91
(2.280)
26.92
(1.060)
105.41
(4.150)
102.87
(4.050)
STX250-475 2 1/2” 58.42
(2.300)
65.15
(2.565)
55.63
(2.190)
63.12
(2.485)
40.13
(1.580)
109.47
(4.310)
115.32
(4.540)
STX250-476 2 1/2” 63.50
(2.500)
69.85
(2.750)
60.71
(2.390)
67.46
(2.656)
40.13
(1.580)
109.47
(4.310)
115.32
(4.540)
STX300-478 3” 65.53
(2.580)
72.14
(2.840)
61.98
(2.440)
69.85
(2.750)
41.66
(1.640)
143.26
(5.640)
125.22
(4.930)
STX300-479 3” 70.87
(2.790)
77.72
(3.060)
67.06
(2.640)
75.44
(2.970)
41.66
(1.640)
147.32
(5.800)
133.35
(5.250)
STX350-480 3 1/2” 76.20
(3.000)
83.06
(3.270)
72.90
(2.870)
81.03
(3.190)
42.93
(1.690)
160.53
(6.320)
147.07
(5.790)
STX350-481 3 1/2” 81.53
(3.210)
88.39
(3.480)
77.27
(3.042)
86.11
(3.390)
42.93
(1.690)
160.53
(6.320)
147.07
(5.790)
STX400-482 4” 86.87
(3.420)
93.73
(3.690)
83.06
(3.270)
91.19
(3.590)
44.20
(1.740)
168.40
(6.630)
157.23
(6.190)
STX400-483 4” 91.69
(3.610)
98.30
(3.870)
87.38
(3.440)
95.76
(3.770)
44.20
(1.740)
168.40
(6.630)
157.23
(6.190)
STX400-484 4” 96.77
(3.810)
102.36
(4.030)
91.44
(3.600)
99.82
(3.930)
44.20
(1.740)
180.09
(7.090)
175.26
(6.900)
STX400-485 4” 100.71
(3.965)
106.30
(4.185)
95.38
(3.755)
103.25
(4.065)
44.20
(1.740)
180.09
(7.090)
175.26
(6.900)

STX DIAGRAM
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language