産業用ケーブルグランド

ABBの産業用ケーブルグランドは至る所に設置することができます。 グローバルな認証に対応しており、また、様々なタイプがあることによってサポートされており、ほとんどのアプリケーションに対応するソリューションがあります。


ABBは、濡れた場所や乾燥した場所、屋内または屋外での使用、腐食性の条件に耐えるように設計されたラインアップを備えており、お客様のニーズを満たす一般産業用のケーブルグランドを提供します。
徹底的なテストに裏打ちされたABBのケーブルグランドは、世界中のどこで使用場所に関わらず、それぞれの規格および認証基準を満たしているか、上回っています。

ケーブルグランドは、エンクロージャ、モーター、パネル、またはその他のデバイスへの密閉された入り口を提供し、水やほこりの侵入を制限します。構成に関係なく、ABBの高品質基準は、システムや設備の寿命を延ばし、ダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。

ABBのケーブルグランドにはステンレススチール、ニッケルメッキ真鍮、アルミニウム、またはナイロン製の製品があり、、さまざまなねじの種類、形状、および取り付け穴の構成で利用できます。自己接地タイプの種類や、さまざまなアクセサリが用意されています。

使用可能なケーブルグランドの範囲を表示するには、次のケーブルタイプを選択してください
hazloc section
ノンアーマードケーブルおよびコード
外装ケーブル、メタルクラッドケーブル
EMCシールドケーブルおよびコード
アクセサリ
製品資料
お問い合わせ
PDF Icon  ケーブルグランド製品カタログ【英語】


データシートはそれぞれの製品ページからダウンロード可能です。 
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language