AMCシリーズ

産業アプリケーションにおいてジャケット付きメタルクラッドケーブルをバルクヘッドもしくはエンクロージャに終端処理することが可能なケーブルグランド


特長とベネフィット
  • 非常に優れた引張強度
  • 堅牢なメタリック製
  • 分解せずに素早く簡単に設置可能
  • 実証されたばねを使った方法によって、外装ケーブルに継続的な接地を提供
  • 取り付けを容易にするスプライングランドおよびグリップ機能
  • ロックナット付属

最適なケーブル

    • MCタイプケーブル (アルミニウム/スチール):
      - ジャケット付きインターロッキング方式の外装ケーブル(MCI, MCI-A)
      - ジャケット付きコルゲートメタルクラッドケーブル (MCC)
    • ACG90, AC90, ACGWU90, ACWU90 および TECK90

    アプリケーション

    • 外装ケーブルを使った建設、施設

    素材

    • 無銅アルミニウム構造

    • クロロプレンゴム

    • 銅メッキステンレススチールばね

    温度範囲:

    • 標準使用: -25 ~ +90℃

    IP:

    • Type 4
    AMC

    cULus

    認証規格

    • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
    • UL514B and CSA C22.2 No.18.3
    • UL50E and CSA C22.2 No.94.2
      ––Wet and Dry Location
    • Suitable for Class I Div 2, Class II Div 2 and Class III location per NEC

    製品情報

    Select region / language