ケーブルグランドASGシリーズ

汎用アルミニウムケーブルグランド

ロボットメーカー、パッケージング機器、工作機械の組み立て、その他、産業用OEMおよびMROアプリケーションなどの設置に最適です。

特長

  • 広いケーブルクランプ範囲
  • リキッドタイト防水メカニカルグリップ
  • 全長結束シーリング、ケーブル保護
  • 腐食耐性
  • 使用温度範囲(標準) : -34ºC ~ +105ºC
  • NEMA 4x or 6 (シーリングリング5262シリーズ使用時)
  • あらゆる湿度環境に対応

素材

  • アルミニウム製
  • サーモプラスチックエラストマ製シーリングリング
  • ナイロン製リテイニングリング

最適なケーブル

    • 標準ケーブル
    • 各種配線

    アプリケーション

    • 一般用途
    • 機械製造
    • メンテナンス、修理
    • ロボット製造
    • パッケージ設備
    • 産業OEM
    ASG

    認証規格

    • UL514B
    • CSA C22.2-18.3
    • ANSI C33.84
    • NFPA 70 (ANSI)
    • CSA C22.1
    • RoHS  2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II

    UL, CSA
    製品リスト
    製品資料
    関連製品
    お問い合わせ
    太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
    注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。 

    製品型式 ねじサイズ (NPT) ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
    最小 最大 A B C W1 W2
    2920AL 1/2 3.18 9.53 15.56 32.69 34.24 25.40 29.64
    (0.125) (0.375) (0.613) (1.287) (1.348) (1.000) (1.167)
    2921AL 1/2 7.87 14.22 15.56 32.69 34.24 25.40 29.64
    (0.310) (0.560) (0.613) (1.287) (1.348) (1.000) (1.167)
    2922AL 1/2 12.70 19.05 15.56 28.89 37.47 31.75 32.44
    (0.500) (0.750) (0.613) (1.138) (1.475) (1.250) (1.277)
    2930AL 3/4 3.18 9.53 15.94 34.10 37.47 31.75 32.44
    (0.125) (0.375) (0.628) (1.343) (1.475) (1.250) (1.277)
    2931AL 3/4 7.87 14.22 15.94 34.10 37.47 31.75 32.44
    (0.310) (0.560) (0.628) (1.343) (1.475) (1.250) (1.277)
    2932AL 3/4 12.70 19.05 15.94 34.10 37.47 31.75 32.44
    (0.500) (0.750) (0.628) (1.343) (1.475) (1.250) (1.277)
    2940AL 1 7.87 14.22 20.04 34.57 41.66 38.10 31.17
    (0.310) (0.560) (0.789) (1.361) (1.640) (1.500) (1.227)
    2941AL 1 12.70 19.05 20.04 34.57 41.66 38.10 32.44
    (0.500) (0.750) (0.789) (1.361) (1.640) (1.500) (1.277)
    2942AL 1 17.78 24.13 20.04 41.40 44.73 38.10 38.74
    (0.700) (0.950) (0.789) (1.630) (1.761) (1.500) (1.525)

    ASG DIAGRAM
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language