* ULリスト
フィッテイングを使用の場合、NEMA Type 4x or 6に適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください
|
|
最小 |
最大 |
A |
B |
C |
W1 |
W2 |
| 2631 |
1/2" |
3.18 |
6.35 |
3.18 |
38.10 |
30.99 |
28.58 |
22.86 |
|
|
(0.125) |
(0.250) |
(0.125) |
(1.500) |
(1.220) |
(1.125) |
(0.900) |
| 2632 |
1/2" |
6.35 |
9.53 |
3.18 |
38.10 |
30.99 |
28.58 |
22.86 |
|
|
(0.250) |
(0.375) |
(0.125) |
(1.500) |
(1.220) |
(1.125) |
(0.900) |
| 2633 |
1/2" |
9.53 |
12.70 |
3.18 |
38.10 |
30.99 |
28.58 |
22.86 |
|
|
(0.375) |
(0.500) |
(0.125) |
(1.500) |
(1.220) |
(1.125) |
(0.900) |
| 2634 |
1/2" |
11.43 |
14.22 |
3.18 |
41.28 |
30.99 |
28.58 |
22.86 |
|
|
(0.450) |
(0.560) |
(0.125) |
(1.625) |
(1.220) |
(1.125) |
(0.900) |
| 2637 |
3/4" |
3.18 |
6.35 |
4.76 |
39.69 |
38.86 |
34.93 |
31.12 |
|
|
(0.125) |
(0.250) |
(0.188) |
(1.563) |
(1.530) |
(1.375) |
(1.225) |
| 2638 |
3/4" |
6.35 |
9.53 |
4.76 |
39.69 |
38.86 |
34.93 |
31.12 |
|
|
(0.250) |
(0.375) |
(0.188) |
(1.563) |
(1.530) |
(1.375) |
(1.225) |
| 2639 |
3/4" |
9.53 |
12.70 |
4.76 |
39.69 |
38.86 |
34.93 |
31.12 |
|
|
(0.375) |
(0.500) |
(0.188) |
(1.563) |
(1.530) |
(1.375) |
(1.225) |
| 2640 |
3/4" |
12.70 |
15.88 |
4.76 |
39.69 |
38.86 |
34.93 |
31.12 |
|
|
(0.500) |
(0.625) |
(0.188) |
(1.563) |
(1.530) |
(1.375) |
(1.225) |
| 2641 |
3/4" |
15.88 |
19.05 |
4.76 |
39.69 |
38.86 |
34.93 |
31.12 |
|
|
(0.625) |
(0.750) |
(0.188) |
(1.563) |
(1.530) |
(1.375) |
(1.225) |
| 2646 |
1" |
12.70 |
15.88 |
4.76 |
41.28 |
46.02 |
41.28 |
31.12 |
|
|
(0.500) |
(0.625) |
(0.188) |
(1.625) |
(1.812) |
(1.625) |
(1.225) |
| 2647 |
1" |
15.88 |
19.05 |
4.76 |
41.28 |
46.02 |
41.28 |
31.12 |
|
|
(0.625) |
(0.750) |
(0.188) |
(1.625) |
(1.812) |
(1.625) |
(1.225) |
| 2648 |
1" |
19.05 |
22.35 |
4.76 |
41.28 |
46.02 |
41.28 |
31.12 |