ケーブルグランドNSGシリーズ

汎用ナイロンケーブルグランド

ロボットメーカー、パッケージング機器、工作機械の組み立て、その他の産業用OEMおよびMROアプリケーションなどの設置に最適です。

特長

  • 広いケーブルクランプ範囲
  • リキッドタイト防水メカニカルグリップ
  • 全長結束シーリング、ケーブル保護
  • 腐食耐性
  • 使用温度範囲(標準) : -34ºC ~ +105ºC
  • IP4x or 6 (シーリングリング5262シリーズ使用時)
  • NFPA 70 (ANSI)
  • あらゆる湿度環境に対応

素材

  • ハロゲンフリーナイロン製
  • サーモプラスチックエラストマ製シーリングリング
  • ナイロン製リテイニングリング

最適なケーブル

    • 標準ケーブル
    • 各種配線

    アプリケーション

    • 一般用途
    • 機械製造
    • メンテナンス、修理
    NSG

    認証規格

    • UL514B
    • CSA C22.2-18.3
    • ANSI C33.84
    • NFPA 70 (ANSI)
    • CG293 (US Coastguard)
    • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II

    UL, CSA

    製品リスト
    製品資料
    関連製品
    お問い合わせ
    フィッテイングを使用の場合、IP4Xまたは 6に適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
    太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
    注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください 

    製品型式 ねじサイズ (NPT) ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
    最小 最大 A B C W1 W2
    2920NM 1/2" 3.18 9.53 15.49 38.48 30.71 25.91 29.31
    (0.125) (0.375) (0.610) (1.515) (1.209) (1.020) (1.154)
    2921NM 1/2" 7.87 14.22 15.49 38.48 30.71 25.91 29.31
    (0.310) (0.560) (0.610) (1.515) (1.209) (1.020) (1.154)
    2922NM 1/2" 12.70 19.05 15.49 39.27 35.61 30.96 34.24
    (0.500) (0.750) (0.610) (1.546) (1.402) (1.219) (1.348)
    2930NM 3/4" 3.18 9.53 15.88 39.70 35.61 30.96 34.24
    (0.125) (0.375) (0.625) (1.563) (1.402) (1.219) (1.348)
    2931NM 3/4" 7.87 14.22 15.88 39.70 35.61 30.96 34.24
    (0.310) (0.560) (0.625) (1.563) (1.402) (1.219) (1.348)
    2932NM 3/4" 12.70 19.05 15.88 39.70 35.61 30.96 34.24
    (0.500) (0.750) (0.625) (1.563) (1.402) (1.219) (1.348)
    2940NM 1" 7.87 14.22 17.40 42.14 41.10 37.69 34.24
    (0.310) (0.560) (0.685) (1.659) (1.618) (1.484) (1.348)
    2941NM 1" 12.70 19.05 17.40 42.14 41.10 37.69 34.24
    (0.500) (0.750) (0.685) (1.659) (1.618) (1.484) (1.348)
    2942NM 1" 17.78 24.13 17.40 42.93 42.34 38.10 41.00
    (0.700) (0.950) (0.685) (1.690) (1.667) (1.500) (1.614)

    NSG DIAGRAM
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language