ケーブルグランドNSRシリーズ

筐体に入るケーブルを機械的に固定します。 ケーブル許容範囲が最大のリバーシブルクランピングバーです。

特長

  • ねじ込み式コードグリップ
  • 優れた引張強度
  • ねじ込みクランピングバーを備えた堅牢な構造
  • 素早く簡単な設置
  • ケーブルに機械的な固定を提供

材質

  • ハロゲンフリー6ナイロン製
  • 亜鉛メッキスチールねじ
  • 黒も用意 

アプリケーション

  • 筐体からのトレーリングケーブルまたは、ケーブル固定が必要なアプリケーション
  • 屋内用途
NSR series
Select region / language