鉄道業界向けケーブルグランド

ABBのケーブルグランドは、最新のヨーロッパの安全基準EN45545に準拠しており、鉄道車両および鉄道インフラの使用に適した、内部および外部の両方の場所で最高の耐火性能HL3定格を達成しています。この範囲のケーブルグランドは、低煙毒性に加えて、広い温度特性、用途の広いケーブルクランプ、および油や化学薬品に対する耐性が必要となる場所であればどこにでも設置できます。

私たちのシステムは、高温から氷点下までのさまざまな環境で動作し、一定の振動、水の浸入に耐え、耐食性を提供します。ハロゲンフリー、低煙および低毒性を有す素材を使用しています。プロジェクトに鉄道駅、インフラストラクチャ、信号、トンネル、監視、またはデータと情報システムが含まれる場合、私たちの経験を元にお客さまの役に立てると考えています。
rail section
製品リスト
製品資料
関連リンク
お問い合わせ
PDF Icon  RNCGシリーズデータシート【英語】 - EN45545認証ナイロン製ケーブルグランド

PDF Icon  RBCGシリーズデータシート【英語】 - EN45545認証真鍮製ケーブルグランド

PDF Icon  RBSGシリーズデータシート【英語】 - EN45545認証真鍮製ケーブルグランド 
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language