RBCGシリーズ

真鍮製, EN45545鉄道規格認証ケーブルグランド

EN45545-2 鉄道規格認証の鉄道車両、鉄道インフラ向けケーブルグランドです。

特長

  • EN 45545-2 Compliant HL3 for Category R22 and R23 usage
  • 堅牢なメタリック製
  • 大容量シーリングレンジ
  • IP68 (5 bar 30 分)
  • 動作温度範囲 (標準使用): -40ºC ~ +100ºC
  • 動作温度範囲 (短時間) : -40ºC ~ +120ºC
  • IP66, IP68 (5 bar 30 分), IP69

素材

  • 全ての素材がEN 45545-2  HL3 for category R22 and R23 準拠
  • ニッケルメッキ真鍮 本体およびキャップ
  • 低煙毒、ハロゲンフリーナイロンケージ
  • 低煙毒、ハロゲンフリー EPDMシーリング

適用ケーブル

  • 標準ケーブル
  • 各種配線
  • トレイルケーブル

最適なアプリケーション

    • 鉄道車両およびインフラ向けの一般的なアプリケーション

    • R22 内部位置の小型部品

    • R23 外部位置の小型部品

    RBCG

    認証規格

    • EN 45545-2, HL3 (R22 and R23)
    • EN 62444
    • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
    • WEEE (廃棄物指令) 2002/96/EC
    • LVD (低電圧指令) 2014/35/EU 

     

    CE logo
    製品リスト
    製品資料
    お問い合わせ
    太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
    注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。

    製品型式 メートルねじサイズ ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
    最小 最大 A B C W1 W2
    RBCG-M122 M12x1.5 3.0 6.5 12.0 22.0 15.5 14.0 14.0
    (0.118) (0.256) (0.472) (0.866) (0.61) (0.551) (0.551)
    RBCG-M122-S M12x1.5 3.0 6.5 6.0 22.0 15.5 14.0 14.0
    (0.118) (0.256) (0.236) (0.866) (0.61) (0.551) (0.551)
    RBCG-M163 M16x1.5 4.0 8.0 12.0 23.0 20.0 18.0 17.0
    (0.157) (0.315) (0.472) (0.906) (0.787) (0.709) (0.669)
    RBCG-M163-S M16x1.5 4.0 8.0 7.0 23.0 20.0 18.0 17.0
    (0.157) (0.315) (0.276) (0.906) (0.787) (0.709) (0.669)
    RBCG-M164 M16x1.5 5.0 10.0 12.0 28.5 22.0 20.0 20.0
    (0.197) (0.394) (0.472) (1.122) (0.866) (0.787) (0.787)
    RBCG-M164-S M16x1.5 5.0 10.0 7.0 28.5 22.0 20.0 20.0
    (0.197) (0.394) (0.276) (1.122) (0.866) (0.787) (0.787)
    RBCG-M202 M20x1.5 6.0 12.0 12.0 26.0 24.5 22.0 22.0
    (0.236) (0.472) (0.472) (1.024) (0.965) (0.866) (0.866)
    RBCG-M202-S M20x1.5 6.0 12.0 8.0 26.0 24.5 22.0 22.0
    (0.236) (0.472) (0.315) (1.024) (0.965) (0.866) (0.866)
    RBCG-M204 M20x1.5 10.0 14.0 12.0 28.0 26.8 24.0 24.0
    (0.394) (0.551) (0.472) (1.102) (1.055) (0.945) (0.945)
    RBCG-M204-S M20x1.5 10.0 14.0 8.0 28.0 26.8 24.0 24.0
    (0.394) (0.551) (0.315) (1.102) (1.055) (0.945) (0.945)
    RBCG-M254 M25x1.5 13.0 18.0 12.0 33.0 33.0 30.0 30.0
    (0.512) (0.709) (0.472) (1.299) (1.299) (1.181) (1.181)
    RBCG-M254-S M25x1.5 13.0 18.0 8.0 33.0 33.0 30.0 30.0
    (0.512) (0.709) (0.315) (1.299) (1.299) (1.181) (1.181)
    RBCG-M325 M32x1.5 18.0 25.0 15.0 44.0 44.5 40.0 40.0
    (0.709) (0.984) (0.591) (1.732) (1.752) (1.575) (1.575)
    RBCG-M325-S M32x1.5 18.0 25.0 9.0 44.0 44.5 40.0 40.0
    (0.709) (0.984) (0.354) (1.732) (1.752) (1.575) (1.575)
    RBCG-M405 M40x1.5 22.0 32.0 15.0 52.5 55.5 50.0 50.0
    (0.866) (1.26) (0.591) (2.067) (2.185) (1.969) (1.969)
    RBCG-M405-S M40x1.5 22.0 32.0 9.0 52.5 55.5 50.0 50.0
    (0.866) (1.26) (0.354) (2.067) (2.185) (1.969) (1.969)

    RBCG DIAGRAM
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language