RBSGシリーズ

真鍮製, EN45545鉄道規格認証ケーブルグランド

EN45545-2 鉄道規格認証の鉄道車両、鉄道インフラ向けケーブルグランドです。


特長

  • EN 45545-2 Compliant HL3 for Category R22 and R23 usage
  • 堅牢なメタリック製
  • 大容量シーリングレンジ
  • 動作温度範囲 (標準使用):-50ºC ~ +125ºC
    動作温度範囲 (短時間) : -50ºC ~ +120ºC
  • IP66, IP68 (5 bar 30 分), IP69

材質

  • 全ての素材がEN 45545-2  HL3 for category R22 and R23 準拠
  • ニッケルメッキ真鍮 本体およびキャップ
  • 低煙毒、ハロゲンフリー EPDMシーリング

適用ケーブル

  • 標準ケーブル
  • 各種配線
  • トレイルケーブル

最適なアプリケーション

  • 鉄道車両およびインフラ向けの一般的なアプリケーション

  • R22 内部位置の小型部品

  • R23 外部位置の小型部品

RBSG

認証規格

  • EN 45545-2, R22 および R23, HL3
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
  • WEEE (廃棄物指令) 2002/96/EC
  • LVD (低電圧指令) 2014/35/EU
     
CE logo
製品リスト
製品資料
お問い合わせ
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。

製品型式 メートルねじサイズ ケーブル許容サイズ シーリングレンジ 定格外形寸法
S1 S2 S3
Min Max Min Max Min Max Min Max A B C W1 W2
RBSG-M201 M20x1.5 4.0 12.0 9.0 12.0 6.0 9.0 4.0 6.0 9.0 27.0 24.5 22.0 22.0
(0.157) (0.472) (0.354) (0.472) (0.236) (0.354) (0.157) (0.236) (0.354) (1.063) (0.965) (0.866) (0.866)
RBSG-M202 M20x1.5 10.0 16.0 14.5 16.0 12.0 14.5 10.0 12.0 9.0 30.0 31.0 28.0 28.0
(0.391) (0.630) (0.571) (0.63) (0.472) (0.571) (0.394) (0.472) (0.354) (1.181) (1.220) (1.102) (1.102)
RBSG-M251 M25x1.5 4.0 12.0 9.0 12.0 6.0 9.0 4.0 6.0 9.0 27.0 31.0 28.0 22.0
(0.157) (0.472) (0.354) (0.472) (0.236) (0.354) (0.157) (0.236) (0.354) (1.063) (0.965) (0.866) (0.866)
RBSG-M252 M25x1.5 10.0 18.0 14.5 18.0 12.0 14.5 10.0 12.0 9.0 30.5 31.0 28.0 28.0
(0.394) (0.709) (0.571) (0.709) (0.472) (0.571) (0.394) (0.472) (0.354) (1.201) (1.220) (1.102) (1.102)
RBSG-M321 M32x1.5 10.0 18.0 14.5 18.0 12.0 14.5 10.0 12.0 9.0 30.5 39.0 35.0 28.0
(0.394) (0.709) (0.571) (0.709) (0.472) (0.571) (0.394) (0.472) (0.354) (1.201) (1.535) (1.378) (1.102)
RBSG-M322 M32x1.5 14.0 24.0 20.0 24.0 17.0 20.0 14.0 17.0 9.0 33.0 39.0 35.0 35.0
(0.551) (0.945) (0.787) (0.945) (0.669) (0.787) (0.551) (0.669) (0.354) (1.299) (1.535) (1.378) (1.378)
RBSG-M323 M32x1.5 22.0 28.0 27.0 28.0 24.0 27.0 22.0 24.0 9.0 41.0 49.5 45.0 45.0
(0.866) (1.102) (1.063) (1.102) (0.945) (1.063) (0.866) (0.945) (0.354) (1.614) (1.949) (1.772) (1.772)
RBSG-M401 M40x1.5 14.0 24.0 20.0 24.0 17.0 20.0 14.0 17.0 9.0 33.0 49.5 45.0 35.0
(0.551) (0.945) (0.787) (0.945) (0.669) (0.787) (0.551) (0.669) (0.354) (1.063) (1.969) (1.772) (1.378)
RBSG-M402 M40x1.5 22.0 32.0 27.0 32.0 24.0 27.0 22.0 24.0 9.0 40.5 49.5 45.0 45.0
(0.866) (1.260) (1.063) (1.26) (0.945) (1.063) (0.866) (0.945) (0.354) (1.594) (1.949) (1.772) (1.772)
RBSG-M501 M50x1.5 26.0 35.0 31.0 35.0 28.0 31.0 26.0 28.0 9.0 43.5 61.0 55.0 50.0
(1.024) (1.378) (1.220) (1.378) (1.102) (1.22) (1.024) (1.102) (0.354) (1.713) (2.402) (2.165) (1.969)
RBSG-M502 M50x1.5 35.0 44.0 41.0 44.0 38.0 41.0 35.0 38.0 9.0 43.0 70.0 64.0 64.0
(1.378) (1.732) (1.614) (1.732) (1.496) (1.614) (1.378) (1.496) (0.354) (1.693) (2.756) (2.520) (2.520)

RBSG DIAGRAM_1
RBSG DIAGRAM_2
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language