鉄道車両・インフラ向けケーブル保護&マネジメントソリューション

ABBは最新のヨーロッパの安全基準EN45545を中心に、海外の様々な安全規格に準拠し、鉄道車両および鉄道インフラの使用に適した、フレキシブルコンジットチューブシステム、ケーブルグランドなど、重要なケーブルを保護する様々なソリューションおよび結束バンド、ブレードスリーブ、マウンティングベースなどのケーブルマネジメントソリューションを提供しています。
rail-infrastructure-industry

鉄道車両向け製品ラインアップ

鉄道車両では、高い防火性基準を有した材料の使用が求められます。ABBでは、EN 455452やNFPA130 といった安全規格や独自の防火性能試験、国内で要求される鉄道車両用材料燃焼試験に適合した多くの製品ラインアップを有します。

brochure

鉄道インフラ向け製品ラインアップ

地下鉄駅などの施設では、火災の炎だけでなく、煙の発生を防止し、避難経路を確保することが重要です。ABBでは防火性能だけでなく、煙が発生し難い材料を使用した多くの製品ラインアップを提供します。
また、トンネル内部では照明設備や換気設備などで電力ケーブルを配線します。固定のために信頼性のあるケーブルマネジメントが必要です。線路に固定する場合は専用のソリューションもあり、信号設備など、屋外設備に対応したケーブル保護ソリューションも多数用意しています。

shutterstock_120600031-2

ダウンロード

関連リンク

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language