圧縮ラグ

電源ケーブルにコンプレッションコネクタを設置するABBのメソッドは、電気配線に高いレベルの信頼性を提供するよう設計されています。このメソッドにより、電気作業員はわずかな労力で設置を行うことができ、時間を大幅に節約できます。メリットはもちろん、設置コストを低く抑えながら、高品質な接続が実現されることです。

堅牢で均一な接続を実現できるフルシリーズ
ABBは、メートル式 (Color-Keyed および Spec-Kon)とインペリアルアメリカンワイヤゲージ(AWG)サイズ(Color-Keyed)のIEC & UL/CSA承認の圧縮端子を全種類ご用意しています。全てのシステムで、コネクタ&コンダクト間を最適に電気接続させるコネクタ&ワイヤを成形する対応金型を使った圧縮ツールを使用しています。

colorkeyedlogo
Color-Keyedシステムソリューションは、最適で最も信頼できる接続を提供します。

Color Keyed®は、最も厳格な UL & IEC クラスA 試験要件を満たすために設計されたシステムソリューションです。当社のColor-Keyed®ラグは、純度99.9%の無酸素銅で製造されています。Color-Keyed®の色分けされたクリンプシステムは、正しいラグが正しいダイスに確実に使用されるので、正確で信頼性のあるクリンプができます。Color-Keyed® 金型は、単なるのこぎり歯状ではなく円形、六角、ダイヤモンド型の圧縮を作るために設計され、IEC 61238-1 および UL 規格を超える高い導電性を確実に備えています。円周圧着は、ケーブルとコネクタ間に広い高圧接触面を作り、その結果抵抗を低くし引き抜き力を高くします。

Color-Keyed (IEC メトリック式)製品概要:

  • ストレート 1穴 / 2穴 :ワイヤサイズ10 mm²& - 400mm²&メトリック式ボルト穴 M5 ~ M24
  • 45°: ワイヤサイズ 10mm² - 240mm²メトリック式ボルト穴 M6 ~ M16
  • 90°: ワイヤサイズ 10mm² - 240mm²メトリック式ボルト穴 M6 ~ M16
     

(UL AWG) - 技術情報
  • 高電圧絶縁体付の最大電圧35kV電源ケーブル用のすずめっき圧縮端子(AWG)#8 Str. ~ 1000 kcmil
  • AWG規格のより線、フレキシブルなケーブル、溶接ケーブルおよび持ち運び可能なコード向けの特別な設計
  • 設置管理を簡単にするための点検穴
  • 設置作業をサポートするためのチャンファバレル
  • 伝導性の高いシームレスな銅製チューブ製。表面:すずめっき処理
  • 認証:ASWコンダクタについては、UL、CSA

Spec-Kon_logo_301
新規 - Spec-Kon (IECメトリック式) - 技術情報

  • 最大電圧30kVの電源ケーブル用のすずめっき圧縮端子(メトリック)6 ~ 400 mm²
  • IEC 60228に従い、より線(クラス2)とフレキシブルな(クラス5)パワーケーブルのための特別な設計
  •  設置管理を簡単にするための点検穴
  • 設置作業をサポートするためのチャンファバレル
  • EN13600準拠表面:すずめっき処理
  • 認証 • IEC 61238 - CE 宣言準拠

工具
素早く確実に圧縮を行うために特殊なハンドと油圧式ヘッドツールを & 提供
colorkeyed

当社の製品・サービス

Spec-Kon 端子(IEC)

Color-Keyed (IEC および UL/AWG) コネクタ

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language