Shield-Kon®ツーピースコネクタは、シールドケーブルにアース線を取り付けるためのコネクタです。2つの円筒形フェルールの冷間圧縮を行います。圧着コネクタに六角形または円形の形状を生成するハンドツールの使用が含まれており、直径 1.17 ~9.52 mm(六角タイプ) 直径 10.92 ~ 36.2mm(円形タイプ)のシールド付きケーブルおよび同軸ケーブルに使用できます。
アドバンテージ
技術情報
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。