Sistemos prieigos taškas

System Access Point for ABB-free@home®

Toliau augant prijungtų išmaniųjų namų įrenginių skaičiui, ABB atnaujino priegos tašką "System Access Point 2.0".

  • Nuotolinė prieiga per aplikaciją arba internetą,
  • Palaiko iki 150 ABB-free@home sistemos įrenginių (laidinių ir belaidžių),
  • Suteikia sistemos vizualizaciją,
  • Astro ir laiko kontrolė; būvimo imitacija; geolokacija
  • Integruoja kitas ABB sistemas (Welcome, Secure@home),
  • Integruoja trečiųjų šalių sistemas (Sonos, Philips HUE, Alexa, Miele@home,...),
  • Maitinimo šaltinis 24V DC 600 mA (komplekte).
  • Našumas: dviejų branduolių 1,2 GHz procesorius, 512 MB RAM.

Naujos montavimo galimybės

Ant stalo

Guminės kojelės neleidžia prietaisui nuslysti ar subraižyti paviršiaus

Ant sienos

Tvirtinamas prie sienos adapterio pagalba

Ant DIN bėgelio

Tvirtinimas ant DIN bėgelio paskirstymo skyde

Maitinimo šaltinis

Maitinimo šaltinis 24V DC 600 mA (komplekte)

Juntys



1. Diegimo mygtukas (on top)
2. Numetimo mygtukas (on top)
3. Režimas LED (RGBW)
4. Maitinimo šaltinis (24VDC)
5. USB 1
6. USB 2
7. LAN
8. Free@home wireless išorinė antena (pasirinktinai)
9. Guminės kojelės
10. Free@home Bus-šynos jungtis
11. Maitinimo šaltinio jungtis per Bus-šyną (24V DC)

 
Select region / language