Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

ABB Modbus KNX Gateway

Versterk de verbindingen. Naadloos.

Modbus-KNX-Gateway-web-header

De ABB Modbus KNX Gateway is een compact en modulair installatieapparaat voor de integratie van Modbus RTU-servers en KNX TP-apparaten. De Modbus RTU – KNX TP Gateway is een bidirectionele gateway met 100 vrij configureerbare datapunten. Het apparaat functioneert als Modbus RTU-client en maakt het eenvoudig om Modbus-servers die het RTU-protocol ondersteunen via RS-485 te integreren.

Een optionele, gratis DCA (Device Configuration App) is beschikbaar om de configuratie te vereenvoudigen, waarmee Modbus-KNX-koppelingen geëxporteerd en geïmporteerd kunnen worden in de vorm van sjablonen. Modbus-componentensjablonen kunnen ook worden gedownload uit een database.

Belangrijkste kenmerken van de Gateway

  • Het apparaat functioneert als een Modbus RTU-client.
  • Ondersteunt tot 100 Modbus-datapunten.
  • Ondersteunt tot 100 Modbus RTU-servers.
  • Ondersteunt tot 254 Modbus RTU-adressen.
  • Gebruikt KNX-standaarddatapunttypen (DPT’s).
  • Het apparaat wordt via de bus gevoed en heeft geen extra hulpspanning nodig.
  • Voor alle datapunten kunnen wiskundige en/of logische bewerkingen worden uitgevoerd via parameters.
  • De configuratie gebeurt met ETS (Engineering Tool Software).
  • Een Device Configuration App (DCA) is beschikbaar voor eenvoudige configuratie.
  • Gemakkelijke traceerbaarheid dankzij een 2D-code.

Configuratie, eenvoudiger dan ooit

1_292
Verbind Modbus-servers

Maak de Modbus-KNX-koppeling één keer, en hergebruik deze voor andere projecten

2_292
Importeer/exporteer sjablonen

Haal sjablonen lokaal op of download ze uit de online ABB-database en sla ze op in uw favoriete mappen

infinite_292
Oneindig hergebruik

Zodra de mapping klaar is, hoef je niet telkens opnieuw te beginnen. Jouw sjablonen blijven beschikbaar voor toekomstig gebruik.

DCA_292

DCA beschikbaar

Een optionele, gratis DCA is beschikbaar om de configuratie te vergemakkelijken.

Download nu

Voordelen

flexibility
Meer flexibiliteit

Sluit elke beschikbare Modbus-server aan en wees voorbereid op de toekomst – nieuwe apparaten kunnen op elk moment worden geïntegreerd en gemapt.

faster-configuration
Snellere configuratie

Mapping-sjablonen vereenvoudigen de configuratie en voorkomen repetitieve handmatige handelingen, wat tijd en moeite bespaart.

reuse
Herbruikbaar werk

Een eenmaal gemaakte mapping van een Modbus-apparaat kan eenvoudig opnieuw worden gebruikt.


Toepassingen

advantages_292x146
Monitoring
192x96 beeld FAQ KNXhvac
HVAC
Charging up for our EV future
EV-laadoplossingen
School-solar-on-roof_292x146
Overige

Productoverzicht

Meer informatie

Verwante producten

Select region / language