RSK-connectoren

Voorkom tijdrovend solderen

Het aarden van afgeschermde kabels kan voor de nodige uitdagingen zorgen. Vaak worden de verbindingen die als aarde gebruikt worden gesoldeerd. Dat is echter tijdrovend en daarmee kostbaar terwijl beschadiging van de kabel op de loer ligt. Het gebruik van lood-gebaseerde soldeermethoden is bovendien in strijd met de Europese regelgeving. ABB biedt met de RSK-connectoren een snel, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardige oplossing.

RSK-connectoren

De RSK-connector wordt met krimptechniek bevestigd en laat zich daarmee snel en eenvoudig installeren. Omdat hiervoor geen warmte of stroom nodig zijn, kunnen er ook geen beschadigingen aan de kabel optreden. De RSK-connector is leverbaar in eendelige of tweedelige uitvoering.


Eendelige RSK-connector

De eendelige RSK-connector wordt tijdens het krimpproces rond de afscherming gewikkeld. Deze soldeervrije omwikkelingsconnector zorgt ervoor dat je in enkele seconde een verbinding kunt maken om te verbinden aan aarde. Dé ideale oplossing voor de lucht- en ruimtevaart- en elektrotechnische industrie, waar afmetingen en gewicht belangrijk zijn. Na het krimpen, zorgt de RSK-connector voor een compacte, lichte en zeer solide verbinding met lage overgangsweerstand. De connector kan niet alleen worden ingezet voor omvlochten en omwikkelde afschermingen maar ook voor folieafschermingen. Bijkomend voordeel: de connector kan op iedere willekeurige plaats op een afscherming worden aangebracht. 


De eendelige RSK-connector wordt geleverd in vier maatvarianten voor afschermingsdiameters van 1,27 – 7,62 mm. De maatvarianten zijn herkenbaar aan de kleur van de isolatie.

Tweedelige RSK-connector 

De tweedelige RSK-connector bestaat uit een binnen- en een buitenhuls waartussen de afscherming en de aarddraad worden geperst. Alle binnen- en buitenhulzen hebben een kleurcode op basis van hun maat. Voor de montage worden de geleiders van de kabel door de binnenhuls gestoken, terwijl de afscherming (omvlochten of met folie) en de aarddraad tussen de 2 hulzen worden gestoken. Voor het krimpen wordt gereedschap gebruikt dat druk uitoefent op de buitenhuls. De binnenhuls zorgt voor een mechanische bescherming van de binnengeleiders.


Belangrijkste voordelen eendelige connector

  • Compacte connector met laag profiel
  • Leverbaar in vier maten: voorraad besparend
  • Transparante gekleurde isolatie, snelle en eenvoudige controle
  • Solide, betrouwbare en repeteerbare verbinding
  • Verbinding midden op een afgeschermde kabel mogelijk: demontage niet nodig
  • Temperatuurbereik: -65°C tot +125°C

Belangrijkste voordelen tweedelige connector

  • Betrouwbare methode voor het aarden, afsluiten en isoleren van afgeschermde kabels en coaxkabels
  • Connector bestaat uit binnenhuls (hard brons) en buitenhuls (zacht brons)
  • Lengte binnenhuls: 7,9 mm, buitenhuls: 6,4 mm
  • Leverbaar met compleet assortiment krimpgereedschap
  • Met één handbeweging van het gereedschap worden alle draden gelijkmatig rond de connector gepositioneerd
 
RSK Connectoren

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Ons aanbod

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language