Tele L/LT - Op afstand uitschakelspoel

 

Toepassing: commercieel, industrieel. Standaard: EN 60947-2 Eén gamma voor alle toestellen Aan beide zijden aankoppelbaar aan de automatische schakelaar. Rechts aan de differentieelschakelaar en differentieelautomaten, links aan de combinatie automaten met differentieelelement. Doorlaat voor verdeelrails langs boven en onder. De hulpcontacten zijn koppelbaar en stapelbaar zowel links als rechts tot 4 langs elke zijde.

 

 

 

 

Tele L/LT - Op afstand uitschakelspoel

De Tele L biedt de mogelijkheid een beveiligingstoestel van op afstand uit te schakelen door de spoel te gaan bekrachtigen door middel van een drukknop of een processor (PLC …). Een ingebouwd contact in serie met de spoel verhindert schade door continue bekrachtiging. De Tele LT is uitgerust met onverliesbare PZ2-schroeven, geschikt voor aansluiting met kabelschoenen.

Eigenschappen

  • Nominale spanning Un 100/415, 110/125 & 24/60, 24/48
  • Schakeltijd <10 ms
  • Elektrische levensduur 10000
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 2,5mm2
  • Gewicht 125g
  • Inschakelstromen bij 110V AC 0,4A - bij 230V AC 0,9A - bij 415V AC 1,5A
  


Opafstanduitschakelspoel-TeleLT

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Keurmerk/Markering

CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language